(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
669円
税込単価
736円

【特長】・弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせま...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • テープ幅(mm):
    38
  • テープ長さ(m):
    50
  • 弱粘着(微粘着):
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4961068001148
  • トラスココード:
    136-6313
  • 質量(g):
    273
  • 基材詳細:
    樹脂クロス

型番

344002-WH-00-38X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

344002-WH-00-38X50

1個

669( 736円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
・はがしやすく作業性に優れ、内装工事や改装、引越時の養生シートの固定に最適です。
【用途】
・養生用
・内装用養生シートの固定
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):38
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.14
・JANコード:4961068001148
・トラスココード:136-6313
・質量:273g
【材質/仕上】
・基材:樹脂クロス
・粘着剤:アクリル系

Loading...

344002-WH-00-38X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白の型番344002-WH-00-38X50のページです。
型番344002-WH-00-38X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

    日本緑十字 マット固定用テープ

    日本緑十字 マット固定用テープ

      建築養生用プロテックテープ

      建築養生用プロテックテープ

        日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

        日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

          養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

          養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

            50mmx25m 養生テープ(外装用)

            50mmx25m 養生テープ(外装用)

              養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

              養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

                PEクロス養生用

                PEクロス養生用

                  PE養生用クロステープ

                  PE養生用クロステープ

                    床養生用カットエースFG

                    床養生用カットエースFG

                      ターピー養生クロステープ

                      ターピー養生クロステープ

                        38mmx50m 養生テープ(床用)

                        38mmx50m 養生テープ(床用)

                          PEクロス養生用 No.414R

                          PEクロス養生用 No.414R

                            メーカー マクセルスリオンテック 日本緑十字社 マクセルスリオンテック 日東電工 アイリスオーヤマ エスコ 日東電工 オカモト ハンディ・クラウン 光洋化学 萩原工業 エスコ オカモト
                            通常価格 669円 1,799円 200円 648円 410円 1,135円 357円 344円 361円 307円 260円 830円 357円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   9日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.14 0.175 0.15 0.316 0.12 0.35 0.316 - - - 0.14 0.11 -
                            テープ幅(mm) 38 50 - 38 50 50 - - 50 - - 38 -
                            テープ長さ(m) 50 50 25 25 25 25 25 - 25 - 25 50 -
                            弱粘着(微粘着) - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ブラック - - グリーン ピンク / ブラウン レッド - - - グリーン グリーン -

                            スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました