(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチサインシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチサインシート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,988円
税込価格
8,787円

【特長】・かさばらないシート型なので、簡単に取付出来ます。・作業員への安全活動...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ヒモ固定
  • 横(mm):
    1800
  • 縦(mm):
    900
  • 質量(g):
    850.000
  • 材質1:
    本体部:ターポリン
  • 材質2:
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1枚に複数の表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
  • サイズ:900×1,800mm
  • 材質:ターポリン(ハトメ加工×14)
  • 付属品:ヒモ
 
マルチサインシート  製品仕様01

使用方法・使用事例

使用事例

マルチサインシート  使用事例01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
整理整頓・ケガせず帰宅!!
4571181441969
826-4084

1個

7,988( 8,787円 )

6日目

重機災害をなくそう!!
4571181441983
826-4086

1個

7,988( 8,787円 )

4日目

みんなで確認安全作業
4571181441990
826-4087

1個

7,988( 8,787円 )

4日目

墜落・はさまれ災害の防止
4571181442003
826-4088

1個

7,988( 8,787円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かさばらないシート型なので、簡単に取付出来ます。
・作業員への安全活動啓蒙用に最適です。
・シート型なので設置場所も自由に出来る、新しい集合標識の登場です。
【用途】
・建設現場安全啓蒙用集合標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチサインシート

マルチサインシート

    ユニット ミニ掲示板 313-52/53

    ユニット ミニ掲示板 313-52/53

      ユニット ミニ掲示板 313-89

      ユニット ミニ掲示板 313-89

        ずい道用関係標識

        ずい道用関係標識

          標識

          標識

            コンビネーションシート

            コンビネーションシート

              風抜けメッシュ標識ピクト3連

              風抜けメッシュ標識ピクト3連

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-25 ストップ!熱中症

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-25 ストップ!熱中症

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                    クレーン合図法標識 エコユニボード

                    クレーン合図法標識 エコユニボード

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 昭和商会 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス
                        通常価格 7,988円 23,136円 33,817円 831円 674円 4,710円 19,898円 1,425円 486円 3,030円 1,467円
                        通常出荷日 4日目~   9日目~   9日目   6日目   1日目   1日目   4日目~   7日目   4日目~   6日目   4日目  
                        取付仕様 ヒモ固定 単管用フックボルト止め 単管用フックボルト止め - 穴4ヵ所 - ハトメ紐固定 - - 穴6ヵ所 -
                        横(mm) 1800 - - - - - 1800 - - - -
                        縦(mm) 900 - - - - - 890 - - - -
                        質量(g) 850.000 9000 9000 - - - 630.000 - - - -
                        材質1 本体部:ターポリン - 表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工 - - - メッシュ部:ポリエステル - - - -

                        マルチサインシートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました