(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風抜けメッシュ標識ピクト3連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:343-33
風抜けメッシュ標識ピクト3連 カゼヌケメッシュヒョウシキピクト3レン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,898円
税込単価
21,888円

【特長】・上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。・メッシュ素材...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ハトメ紐固定
  • 横(mm):
    1800
  • 縦(mm):
    890
  • 質量(g):
    630.000
  • 材質1:
    メッシュ部:ポリエステル
  • 材質2:
    枠部:ターポリン
  • 材質3:
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 材質
    メッシュ地:ポリエステル
    青枠:ターポリン
    ハトメ:アルミ(穴6)
  • 付属品:ヒモ

※社名入れはできません。

【特長】
  • 使用頻度の高い表示3種類をセットにしました。
  • 足場のピッチにも合う1,800mm幅です。
  • 軽くて取扱いが楽だから設置も簡単です。
風抜けメッシュ標識ピクト3連  製品画像

外形図

風抜けメッシュ標識ピクト3連  外形図

343-32

使用方法・使用事例

使用事例

風抜けメッシュ標識ピクト3連  使用事例
 
商品情報を表示

343-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

343-33

みんなで確認安全作業
4571181441938
737-2451

1個

19,898( 21,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。
・メッシュ素材だから強風対策にも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風抜けメッシュ標識ピクト3連の型番343-33のページです。
型番343-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風抜けメッシュ標識ピクト3連

風抜けメッシュ標識ピクト3連

    風抜けメッシュ標識

    風抜けメッシュ標識

      メッシュよこ幕

      メッシュよこ幕

        トーグ 矢印板

        トーグ 矢印板

          足場関係標識

          足場関係標識

            メッシュ標識 ポリエステル

            メッシュ標識 ポリエステル

              メッシュ標識 ピクトタイプ

              メッシュ標識 ピクトタイプ

                蛍光のぼり旗

                蛍光のぼり旗

                  グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

                  グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

                    標識 「頭上注意」

                    標識 「頭上注意」

                      子供向け標識

                      子供向け標識

                        すべり止めロードシート

                        すべり止めロードシート

                          垂レ幕

                          垂レ幕

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス トーグ安全工業 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 19,898円 3,750円 17,127円 19,193円 831円 4,574円 3,525円 705円 782円 600円 831円 5,798円 4,500円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目~   6日目   4日目   7日目  
                            取付仕様 ハトメ紐固定 ホック止め、ハトメ紐固定 - - 穴4スミ - 裏面マジックテープ式、ハトメ式 - - - - - ヒモ
                            横(mm) 1800 900 - - 300 - 450 - - - 300 - -
                            縦(mm) 890 730 - - 600 - 710 - - - 600 - -
                            質量(g) 630.000 260 - - 170 - 130 - - - 170 - -
                            材質1 メッシュ部:ポリエステル ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ - - - - 本体部:ポリエステル - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - -

                            風抜けメッシュ標識ピクト3連のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            343-30
                            343-31A
                            343-32
                            343-34
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            19,898円

                            ( 21,888円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            安全は整理整頓から4571181441891737-2426

                            20,898円

                            ( 22,988円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            クレーン災害をなくそう4571181441914826-4082

                            19,898円

                            ( 21,888円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ルールを守って明るい職場4571181441921737-2442

                            19,898円

                            ( 21,888円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            墜落災害をなくそう4571181441945737-2469

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました