(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,532円
税込単価
22,585円

【特長】・工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。【商品仕...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:900×1,800×25mm厚
・材質:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
・付属品:U字型取付金具4個
・青無地パネルのみ

使用方法・使用事例

使用方法

U字型取付金貝取付例【付属品】

ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm 関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

343-09

1個

20,532( 22,585円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
【商品仕様】
・寸法(mm):900×1800×25厚
・摘要:標識なし・U字型取付金具4個付
・摘要:標識なし・U字型取付金具4個付
・トラスココード:811-5531
・質量:9kg
【材質/仕上】
・ベース・耐水ベニヤ(木枠・アルミ縁)/標識・エコユニボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mmの型番343-09のページです。
型番343-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

    ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

    ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

      G安全掲示板表示板セット

      G安全掲示板表示板セット

        グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

        グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

          グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

          グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

            グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

            グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

              グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット

              グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット

                階数表示板

                階数表示板

                  ユニット 一文字看板 鉄板

                  ユニット 一文字看板 鉄板

                    階数表示板 エコユニボード 450×450MM

                    階数表示板 エコユニボード 450×450MM

                      ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                      ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                        ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                        ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

                            メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 20,532円 12,158円 22,209円 9,780円 12,857円 2,019円 7,437円 770円 14,538円 1,330円 445円 1,682円 1,826円
                            通常出荷日 6日目   9日目   9日目   14日目   4日目   7日目   7日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - アルミ複合板 アルミ複合板 - アルミ複合板 エコユニボード - エコユニボード - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) -
                            取付仕様 U字金具固定 - - ビス等(別売) ビス等(別売) - ビス等(別売) - - 4箇所穴 ビス止め、両面テープ止め 穴4スミ -
                            JANコード 4571181501717 - - - - - - - - 4571181386468 - 4571181384310 -
                            トラスココード 811-5531 - - - - - - - - 738-8021 - 738-2839 -

                            ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました