(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,151円
税込単価
1,266円

【特長】・手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。・汎用の...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.33
  • テープ幅(mm):
    75
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    グレー
  • 基材:
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • トラスココード:
    136-6314
  • 質量(g):
    721.000
  • 基材詳細:
    合繊布(ポリエチレンラミネート付)

型番

343000-NE-00-75X25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

343000-NE-00-75X25

1個

1,151( 1,266円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
・汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外で長期間使用できます。
・合繊布の基材は、浮き、縮みが少なくなっています。
【用途】
・建築塗装マスキング。
【商品仕様】
・色:グレー
・幅(mm):75
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.33
・トラスココード:136-6314
・質量:721g
【材質/仕上】
・基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

343000-NE-00-75X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリオン 工事養生布粘着テープ75mmの型番343000-NE-00-75X25のページです。
型番343000-NE-00-75X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

スリオン 工事養生布粘着テープ75mm

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

      ターピー養生クロステープ

      ターピー養生クロステープ

        No.333035 布養生テープ

        No.333035 布養生テープ

          50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

          50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

            養生用布粘着テープ

            養生用布粘着テープ

              養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

              養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                No.148 養生布テープ

                No.148 養生布テープ

                  床養生用カットエースFG

                  床養生用カットエースFG

                    養生用布粘着テープ 緑

                    養生用布粘着テープ 緑

                      養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

                      養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

                        養生用布テープ108

                        養生用布テープ108

                          No.3330 布養生テープ

                          No.3330 布養生テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック エスコ 萩原工業 マクセルスリオンテック エスコ マクセルスリオンテック 日東電工 寺岡製作所 光洋化学 ハンディ・クラウン マクセルスリオンテック ニチバン マクセルスリオンテック
                            通常価格 1,151円 304円 260円 9,316円 459円 266円 7,800円 14,805円 307円 254円 230円 261円 9,377円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 5日目   4日目   10日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目  
                            テープ厚(mm) 0.33 0.16 0.14 0.31 0.135 0.32 0.302 0.31 - - 0.29 0.31 0.32
                            テープ幅(mm) 75 - - - 50 25 - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25
                            グレー グリーン グリーン ピンク ピンク - - ホワイト - グリーン - ブラウン イエロー
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - - -

                            スリオン 工事養生布粘着テープ75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました