(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,715円
税込単価
1,887円

【特長】・パソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます(A4サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ビニールターポリン
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 表示内容詳細:
    文字なし(両面表示)
  • 取付仕様詳細:
    裏面マジックテープ式
  • JANコード:
    4571181468164
  • トラスココード:
    738-6133
  • 質量(g):
    70

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:約550×225×0.95mm厚
  • 材質:ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ファスナー付)
  • 両面表示
ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225  製品仕様関連画像

外形図

単位:mm
ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225  使用方法関連画像1

(1)下部ファスナーを開き仕切りを下げます。

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225  使用方法関連画像2

(2)片方のポケットへ用紙を差込みます。

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225  使用方法関連画像3

(3)2つのポケットを利用し両面表示ができます。

使用事例

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225  使用事例関連画像

オリジナル表示との組合わせ例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

342-99

4個

1,715( 1,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます(A4サイズまで)。
・下部ファスナー加工により雨等が侵入しにくい構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225の型番342-99のページです。
型番342-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

    ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

    ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

      マンガ標識

      マンガ標識

        コーンサインポケットボードA3タテ

        コーンサインポケットボードA3タテ

          ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

          ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

            フリー掲示板 5タイプ

            フリー掲示板 5タイプ

              カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面

              カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面

                工事管理用幕 (フリー掲示板)

                工事管理用幕 (フリー掲示板)

                  グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4

                  グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4

                    頭上注意標識 エコユニボード

                    頭上注意標識 エコユニボード

                      側面用交通安全標識

                      側面用交通安全標識

                        ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                        ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                          整理整頓標識

                          整理整頓標識

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,715円 1,500円 669円 3,792円 1,682円 7,575円 7,913円 6,709円 9,258円 831円 2,549円 1,030円 1,450円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - - - - - - - 安全標識 - - -
                            材質(本体) ビニールターポリン ビニールターポリン - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - - -
                            表示内容 その他 その他 - - - - - - - 頭上注意 - - -
                            取付仕様 テープ テープ - - - - - - - その他 - - -
                            表示内容詳細 文字なし(両面表示) 文字なし(両面表示) - - - - - - - - - - -

                            ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました