(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠組足場用ワンタッチ取付標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

枠組足場用ワンタッチ取付標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。・縦パイプや足場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ビニールターポリン
  • 取付仕様:
    テープ
  • 取付仕様詳細:
    裏面マジックテープ式
  • 横(mm):
    225
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 縦(mm):
    545
  • 質量(g):
    60
  • 仕様:
    片面表示

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

  • 枠組足場の昇降階段部分の開口部墜落防止に。

【仕様】

  • サイズ:545×225×0.35mm厚
  • 材質:ビニールターポリン(裏面マジックテープ)
枠組足場用ワンタッチ取付標識  製品仕様関連画像

外形図

枠組足場用ワンタッチ取付標識  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

枠組足場用ワンタッチ取付標識  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

342-97

足もと注意
-
4571181468140
738-6117

4個

900( 990円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。
・縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠組足場用ワンタッチ取付標識の型番342-97のページです。
型番342-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枠組足場用ワンタッチ取付標識

枠組足場用ワンタッチ取付標識

    トラロープ付標識 ターポリン

    トラロープ付標識 ターポリン

      ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

      ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

        安全標識 (開口部注意)

        安全標識 (開口部注意)

          単管シート ワンタッチ取付標識

          単管シート ワンタッチ取付標識

            足場関係標識

            足場関係標識

              ユニット ジョイシール アニマル

              ユニット ジョイシール アニマル

                ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                  一文字標識 ターポリン

                  一文字標識 ターポリン

                    グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

                    グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

                      単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版

                      単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版

                        構内排水分別標識 アルミステッカー

                        構内排水分別標識 アルミステッカー

                          グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                          グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 昭和商会 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス 昭和商会 ユニット グリーンクロス
                            通常価格 900円 4,125円 10,500円 482円 1,177円 831円 2,869円 1,771円 26,571円 1,148円 1,130円 390円 1,148円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   4日目~   7日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - 安全標識 - - - - 安全標識 -
                            材質(本体) ビニールターポリン - - - - - 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - -
                            取付仕様 テープ - - - - - その他 - - - - - -
                            取付仕様詳細 裏面マジックテープ式 - - - - - 粘着シール - - - - - -
                            横(mm) 225 - - - - - - - - - - - -

                            枠組足場用ワンタッチ取付標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            342-96
                            342-98
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            900円

                            ( 990円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他開口部注意(片面表示)4571181468133738-6109

                            900円

                            ( 990円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            頭上注意-4571181468157738-6125

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました