(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュ標識 ピクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:342-83
メッシュ標識 ピクトタイプ メッシュヒョウシキ ピクトタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円

【特長】・メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    裏面マジックテープ式、ハトメ式
  • 横(mm):
    450
  • 縦(mm):
    710
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    本体部:ポリエステル
  • 材質2:
    黄黒部:ビニールターポリン
  • 材質3:
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

※社名入れはできません。

  • 取付け簡単。ラクラク固定。別売のナイロンバンド(341-99A)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
  • サイズ:710×450mm
  • 材質:ポリエステル(裏面マジックテープ付・下部ハトメ付)
メッシュ標識 ピクトタイプ  製品仕様関連画像1
メッシュ標識 ピクトタイプ  製品仕様関連画像2

メッシュ部分

メッシュ標識 ピクトタイプ  製品仕様関連画像3

外形図

単位:mm
メッシュ標識 ピクトタイプ  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

メッシュ標識 ピクトタイプ  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

342-83 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

342-83

頭上注意
4571181441679
738-5978

2個

3,525( 3,878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2。強風対策に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュ標識 ピクトタイプの型番342-83のページです。
型番342-83に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュ標識 ピクトタイプ

メッシュ標識 ピクトタイプ

    メッシュよこ幕

    メッシュよこ幕

      風抜けメッシュ標識ピクト3連

      風抜けメッシュ標識ピクト3連

        防火標識 エコユニボード 225X300

        防火標識 エコユニボード 225X300

          風抜けメッシュ標識

          風抜けメッシュ標識

            メッシュ標識 ポリエステル

            メッシュ標識 ポリエステル

              大型よこ幕

              大型よこ幕

                トラロープ付標識 ターポリン

                トラロープ付標識 ターポリン

                  トーグ 矢印板

                  トーグ 矢印板

                    ユニット 危険予知標識

                    ユニット 危険予知標識

                      グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

                      グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

                        ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな

                        ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな

                          ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

                          ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

                            メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット トーグ安全工業 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 3,525円 17,127円 19,898円 1,090円 3,750円 4,574円 10,378円 4,125円 19,193円 831円 913円 33,818円 25,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   7日目   4日目   4日目  
                            取付仕様 裏面マジックテープ式、ハトメ式 - ハトメ紐固定 穴4スミ ホック止め、ハトメ紐固定 - - ロープ固定 - - - - -
                            横(mm) 450 - 1800 300 900 - - 900 - - - - -
                            縦(mm) 710 - 890 225 730 - - 270 - - - - -
                            質量(g) 130 - 630.000 80 260 - - 1570.000 - - - - -
                            材質1 本体部:ポリエステル - メッシュ部:ポリエステル - ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ - - 標識部:ビニールターポリン - - - - -

                            メッシュ標識 ピクトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            342-82
                            342-85
                            342-86
                            342-87
                            342-88
                            342-89
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            3,525円

                            ( 3,878円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            開口部注意4571181441662738-5960

                            3,525円

                            ( 3,878円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            最大積載荷重 1スパン 400kg4571181441693738-5994

                            3,525円

                            ( 3,878円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            最大積載荷重 1スパン ○○kg4571181441709738-6001

                            3,525円

                            ( 3,878円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            安全通路4571181441716738-6010

                            3,525円

                            ( 3,878円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            作業通路4571181441723738-6028

                            3,525円

                            ( 3,878円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            昇降階段4571181441730738-6036

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました