(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風抜けメッシュ標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:341-75
風抜けメッシュ標識 カゼヌケメッシュヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,286円
税込単価
4,715円

【特長】・風抜けのいいメッシュタイプです。・横すべりしにくい新設計です。・ホッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 社名入れはできません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:730×900mm
  • 材質:ポリエステル(ホック止め・ハトメ付)
  • 341-90、341-91:反射タイプ
  • 社名入れはできません。
風抜けメッシュ標識 製品特長1
風抜けメッシュ標識 製品特長2

取付け簡単!

風抜けメッシュ標識 製品特長3

強風対策用!

風抜けメッシュ標識 製品特長4

メッシュ部分

  • 風抜けのいいメッシュタイプ
    メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3。強風対策に最適です。
  • 横すべりしにくい新設計
    トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。
  • 簡潔デザイン&インパクトカラー
    標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。
  • 取付け簡単!ラクラク固定!
    取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかリ設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。

外形図

風抜けメッシュ標識 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

風抜けメッシュ標識 使用例
 
商品情報を表示

341-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

341-75

頭上注意
4571181441242
738-5099

2個

4,286( 4,715円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風抜けのいいメッシュタイプです。
・横すべりしにくい新設計です。
・ホックボタンで取付するので設置も簡単です。
【用途】
・工事現場での安全対策に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 社名入れはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風抜けメッシュ標識の型番341-75のページです。
型番341-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風抜けメッシュ標識

風抜けメッシュ標識

    消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

    消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

      つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

      つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

        セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

        セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

          保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

          保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

            消防設備ステッカー

            消防設備ステッカー

              グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意

              グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意

                スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

                スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

                  グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意

                  グリーンクロス スイング標識金具付 SB-20 立入禁止/頭上足元注意

                    メーカー ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                    通常価格 3,750円 2,039円 1,520円 686円 2,063円 813円 8,081円 2,676円 8,081円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                    商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - -
                    材質(本体) ポリエステル - - - - - - - -
                    取付仕様 ホック止め、ハトメ紐固定 - - - - - - - -
                    横(mm) 900 - - - - - - - -
                    縦(mm) 730 - - - - - - - -

                    風抜けメッシュ標識のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    341-72
                    341-73
                    341-74
                    341-76
                    341-77
                    341-78
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容 JANコード トラスココード

                    4,286円

                    ( 4,715円 )
                    2個 あり

                    6日目

                    作業半径以内立入禁止4571181441211738-5064

                    4,286円

                    ( 4,715円 )
                    2個 あり

                    4日目

                    駐車禁止4571181441228738-5072

                    4,286円

                    ( 4,715円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    あぶないからはいってはいけません4571181441235738-5081

                    4,286円

                    ( 4,715円 )
                    2個 あり

                    6日目

                    足もと注意4571181441259738-5102

                    4,286円

                    ( 4,715円 )
                    2個 あり

                    6日目

                    開口部注意4571181441266738-5111

                    4,286円

                    ( 4,715円 )
                    2個 あり

                    6日目

                    路肩注意4571181441273738-5129

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました