(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:341-05
ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
936円
税込単価
1,030円

【特長】・着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しも...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ビニールターポリン
  • サイズ(mm):
    600×450×0.35厚
  • 摘要:
    裏面マジックテープ付
  • 質量(g):
    130

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:600×450×0.35mm厚

材質:ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)

外形図

ユニット ワンタッチ標識 足場組立・解体作業 ターポリン 600×450 外形図

記載文言および画像は、当該商品のものと異なります。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ワンタッチ標識 足場組立・解体作業 ターポリン 600×450 関連画像

着脱が簡単なマジックテープ使用

商品情報を表示

341-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

341-05

頭上注意
-
738-4459

4個

936( 1,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます
・ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。折りたたみ自由で持運びも簡単です

・斬新でカラフルなピクトグラムを用いて標準内容を表現。文字を読まなくても感覚的に理解しやすい標識です<341-65除く>
・高所作業車の安全運転心得を記載したワンタッチ標識です<341-65>
【用途】
・工事現場での安全対策に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付標識 ピクトデザインの型番341-05のページです。
型番341-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

    配管耐圧試験ボード

    配管耐圧試験ボード

      リスクアセスメント危険予知活動表活動表

      リスクアセスメント危険予知活動表活動表

        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

          グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

          グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

            緑十字カレンダー

            緑十字カレンダー

              グリーンクロス 安全掲示板AA

              グリーンクロス 安全掲示板AA

                グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                  安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                  安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                    危険予知活動表(屋内用)

                    危険予知活動表(屋内用)

                      ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                      ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                        入坑者一覧表

                        入坑者一覧表

                          危険予知ボード(危険予知活動表)

                          危険予知ボード(危険予知活動表)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット アズワン グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 911円 798円 2,788円 2,755円 1,425円 10,467円 33,249円 1,425円 3,030円 7,143円 1,169円 8,925円 7,025円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   1日目   7日目   4日目~   4日目   7日目   6日目   1日目   1日目~   6日目~   4日目  
                            材質(本体) ビニールターポリン - - PP エコボード カラー鉄板製、アルミ枠 ホワイトボード製 エコボード 再生ポリプロピレン(エコユニボード) スチール - - -
                            サイズ(mm) 600×450×0.35厚 - - - - - - - - - - - 高さ450×幅600
                            摘要 裏面マジックテープ付 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 130 - - - - - - - 590 - - - -

                            ワンタッチ取付標識 ピクトデザインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            341-07
                            341-10
                            341-14B
                            341-17B
                            341-19
                            341-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            開口部注意外した手すりは必ずもとへ4582183900606738-4475

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            立入禁止-738-4491

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            足場組立・解体作業中 関係者以外立入禁止-738-4521

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            型枠支保工組立・解体作業中 関係者以外立入禁止-738-4556

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            重機作業中につき立入禁止-738-4572

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            通行止め-738-4581

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました