(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,890円 19,863円
税込単価
25,179円 21,849円

【特長】・硬化後優れた耐薬品性及び耐油性を発揮しますので、酸やアルカリなどの薬...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    132-5919
  • 容量:
    【主剤】3kg 【硬化剤】1kg
  • JANコード:
    4545384341302
  • 色詳細:
    【主剤】茶色 【硬化剤】グレー
  • 材質(主成分):
    【主剤(A剤)】エポキシ樹脂 【硬化剤(B剤)】脂肪族ポリアミン
  • 質量(g):
    4000

(i)ご注意

  • 耐薬品試験性能については別途資料ご請求下さい。 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱する恐れがあります。1回の混練は2kg以内として下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34130040

1個

22,890円

19,863

( 21,849円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後優れた耐薬品性及び耐油性を発揮しますので、酸やアルカリなどの薬品を取扱う化学工場・食品工場・温泉洗い場などのタイル用目地材に適しています。
・硬化後は高強度であるため、乾式床や床暖房などの床タイル施工の目地材としても使用できます。
・JAIA F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合品です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の床面及び壁面
・【適用タイル】陶磁器質タイル、せっ器質タイル(但し、表面の凹凸が激しいタイルは除く)
・【適用目地巾】2~12mm
【商品仕様】
・容量(kg):【主剤】3【硬化剤】1
・外観:【主剤】ハイシロ色ペースト状【硬化剤】ハイ色ペースト状
・【標準使用量】[300×300mmのタイルで3mmの目地巾、8mmの目地深さで施工した場合]0.32~0.39kg/[[M2]]・10.3~12.5[[M2]]/4kgセット
・【可使時間(拭き取り可能時間)】約40分以内/23℃(屋内)
・【硬化時間(軽歩行可能時間)】約12時間/23℃(屋内)
・JANコード:4545384341302
・トラスココード:132-5919
・質量:4kg
【材質/仕上】
・二液混合形エポキシ樹脂系目地材
・化学反応形無溶剤タイプ
・【主剤(A剤)】エポキシ樹脂【硬化剤(B剤)】脂肪族ポリアミン
【セット内容/付属品】
・ビニル手袋 1セット/ケース

(i)ご注意

  • 耐薬品試験性能については別途資料ご請求下さい。 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱する恐れがあります。1回の混練は2kg以内として下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセットの型番34130040のページです。
型番34130040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

    接着剤 EM-100 3kg

    接着剤 EM-100 3kg

      TILEMENT R-100 1kg

      TILEMENT R-100 1kg

        3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

        3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

          セメダイン 木工用605 3kg AE-195

          セメダイン 木工用605 3kg AE-195

            3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

            3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

              ドータイト(常温乾燥タイプ)

              ドータイト(常温乾燥タイプ)

                CH18 3kg 接着剤

                CH18 3kg 接着剤

                  セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

                  セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

                    CH18 1kg 接着剤

                    CH18 1kg 接着剤

                      TILEMENT FU-7 10kg

                      TILEMENT FU-7 10kg

                        TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

                        TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

                          TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                          TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント スリーエムジャパン セメダイン スリーエムジャパン ケニス コニシ セメダイン コニシ タイルメント タイルメント タイルメント
                            通常価格 22,890円 2,252円 2,215円 15,228円 2,302円 10,825円 13,498円 2,019円 2,941円 1,106円 11,598円 1,278円 26,540円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   5日目   4日目~   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ - その他接着剤 - - - - その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 その他 - - - - 淡黄色 その他 その他
                            トラスココード 132-5919 - 132-5885 - - - - - - - 132-5898 132-5921 132-7419
                            容量 【主剤】3kg 【硬化剤】1kg 3kg 1kg - - - - - - - 10kg 320ml 【主剤】10kg 【硬化剤】10kg
                            JANコード 4545384341302 - 4545384240001 - - - - - - - 4545384281127 4545384335349 4545384324107

                            TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました