(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性シリコンカラースプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:341-0324
水性シリコンカラースプレー トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円

【特長】・高耐久アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた汚れに強い強靭...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約30分(20℃)、冬期約2時間
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)
  • 材質2:
    顔料
  • 材質3:
    有機溶剤
  • 材質4:
  • 容量(L):
    0.42
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.9~1.4(2回塗り)
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)、冬期4時間以上

型番

341-0324 解除

Loading...

商品情報を表示

341-0324 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

341-0324

シルバー
-
542-8661
4972910383831

1個

1,488( 1,637円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた汚れに強い強靭な塗膜を形成します。
・細かなキリ状に噴射されますので、たれにくく、美しい色と日光に強い塗膜が得られます。
【用途】
・鉄部、屋内外木部(床を除く)、発砲スチロール、プラスチック(一部除く)、コンクリート。
【材質】
・合成樹脂(アクリル・シリコン)
・顔料
・有機溶剤
・水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性シリコンカラースプレーの型番341-0324のページです。
型番341-0324に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性シリコンカラースプレー

水性シリコンカラースプレー

    300ml 文字書き用スプレー

    300ml 文字書き用スプレー

      防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

      防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

        スーパー油性エポキシさび止めスプレー

        スーパー油性エポキシさび止めスプレー

          文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

          文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

            線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

            線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

              シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

              シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                  300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                  300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                    かべ・浴室用スプレー(屋内かべ用塗料)

                    かべ・浴室用スプレー(屋内かべ用塗料)

                      21さび止めペンPro

                      21さび止めペンPro

                        マーキングスプレー 300ml

                        マーキングスプレー 300ml

                          防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                          防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                            メーカー カンペハピオ エスコ 呉工業 サンデーペイント サンデーペイント サンデーペイント シントーファミリー エスコ エスコ サンデーペイント サンデーペイント ニッぺ 呉工業
                            通常価格 1,488円 939円 634円 2,102円 873円 1,526円 1,720円 1,063円 695円 1,079円 2,216円 1,224円 634円
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品用途 カラースプレー ラッカースプレー シャーシースプレー サビ止め塗料 その他 路面用 塗料はがし剤 その他 ラッカースプレー 壁用 サビ止め塗料 カラースプレー カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) その他
                            仕様 水性 油性 - 油性 - 油性 - 油性 - - 油性 - -
                            乾燥時間 約30分(20℃)、冬期約2時間 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 600 - - - - - - - - - - - -

                            水性シリコンカラースプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            341-0214
                            341-0224
                            341-0404
                            341-0414
                            341-0454
                            341-0514
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード

                            1,488円

                            ( 1,637円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ホワイト-542-86454972910383763

                            1,968円

                            ( 2,165円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブラック-542-86534972910383770

                            1,488円

                            ( 1,637円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他つや消しホワイト542-86704972910383879

                            1,968円

                            ( 2,165円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他つや消しホワイト542-86884972910383886

                            1,968円

                            ( 2,165円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            アイボリー-542-86964972910383916

                            1,488円

                            ( 1,637円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他ダークブラウン542-87004972910383954

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました