(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットマグネット 片面表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:340-43
ポケットマグネット 片面表示 ポケットマグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,426円
税込単価
5,969円

【特長】・パソコン等で作成したオリジナルの文字や絵柄の表示が簡単にできます・ポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コーンは別売です。 表示内容はお客様にて作成下さい。

Loading...

商品情報は型番340-481の情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:319×450×約0.4mm厚
・本体色:無地
・材質:塩ビ(裏面マグネット付)
・A3ヨコ用・防雨型・片面表示

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット ポケットマグネット A3横 無地 関連画像1

(1)表示用紙をポケット下部から差込みます。
(2)下部ファスナーを閉じます。
(3)裏面マグネットで、鉄製の壁面等に貼付けます。

使用事例

ユニット ポケットマグネット A3横 無地 関連画像2
ユニット ポケットマグネット A3横 無地 関連画像3

裏面マグネット

商品情報を表示

340-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

340-43

・パソコン等で作成したオリジナルの文字や絵柄の表示が簡単にできます。・ポケット内の表示用紙を差替えれば、使い回しができます。・雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
・取付けも取外しもカンタンです。・使用頻度の高いサイズを揃えました。・マグネット式なので、鉄製の壁面等に貼付でき、取外しもカンタンです。・自作表示を鉄で出来た面に簡単に取り付け出来ます。
・工場・駐車場・建設現場等に使用できます。

1個

5,426( 5,969円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン等で作成したオリジナルの文字や絵柄の表示が簡単にできます
・ポケット内の表示用紙を差替えれば、使い回しができます
・雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません
・取付けも取外しもカンタンです
・使用頻度の高いサイズを揃えました
・マグネット式なので、鉄製の壁面等に貼付でき、取外しもカンタンです
【用途】
・自作表示を鉄で出来た面に簡単に取り付け出来ます
・工場・駐車場・建設現場等に使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コーンは別売です。 表示内容はお客様にて作成下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットマグネット 片面表示の型番340-43のページです。
型番340-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットマグネット 片面表示

ポケットマグネット 片面表示

    白鉄板 明治山

    白鉄板 明治山

      ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

      ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

        白鉄板 普通山

        白鉄板 普通山

          ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

          ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

            ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

            ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

              ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

              ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)

                カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)

                  全天候型工事撮影用黒板 無地

                  全天候型工事撮影用黒板 無地

                    表示スタンド

                    表示スタンド

                      ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

                      ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

                        文字 一旦停止 合成ゴム

                        文字 一旦停止 合成ゴム

                          メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                          メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 997円 3,200円 2,366円 2,500円 1,246円 2,250円 966円 1,200円 4,487円 10,280円 1,000円 14,485円 15,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  

                            ポケットマグネット 片面表示のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            340-431
                            340-441
                            340-45
                            340-451
                            340-46
                            340-461
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2 仕様3

                            1,085円

                            ( 1,194円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):359×240×約0.4厚・摘要:A4タテ用・差込式・マグネットタイプ・防雨型・片面表示・本体色:緑/白・トラスココード:826-4065・質量:0g【材質/仕上・本体:塩化ビニール・ゴムマグネット-

                            1,085円

                            ( 1,194円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):272×327×約0.4厚・摘要:A4ヨコ用・差込式・マグネットタイプ・防雨型・片面表示・本体色:緑/白・トラスココード:826-4067・質量:0g【材質/仕上】・本体:塩化ビニール・ゴムマグネット-

                            6,347円

                            ( 6,982円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):359×450×約0.4厚・摘要:A3ヨコ用・差込式・マグネットタイプ・片面表示・本体色:緑/白・入数:5枚1組・トラスココード:826-4068・質量:0g【材質/仕上・本体:塩化ビニール・ゴムマグネット-

                            1,281円

                            ( 1,409円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):359×450×約0.4厚・摘要:A3ヨコ用・差込式・マグネットタイプ・防雨型・片面表示・本体色:緑/白・トラスココード:826-4069・質量:0g【材質/仕上】・本体:塩化ビニール・ゴムマグネット-

                            4,987円

                            ( 5,486円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):319×240×約0.4厚・摘要:A4タテ用・差込式・マグネットタイプ・防雨型・片面表示・本体色:無地・入数:5枚1組・トラスココード:826-4070・質量:0g【材質/仕上・本体:塩化ビニール・ゴムマグネット-

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ・寸法(mm):319×240×約0.4厚・摘要:A4タテ用・差込式・マグネットタイプ・防雨型・片面表示・本体色:無地・トラスココード:826-4071・質量:0g【材質/仕上・本体:塩化ビニール・ゴムマグネット-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました