(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識 ターポリン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:340-31
ワンタッチ取付標識 ターポリン アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,932円
税込単価
2,125円

【ワンタッチ取付標識】裏面マジックテープ付きで三角部蛍光印刷の安全掲示板。仕様...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。・着脱が簡単なマジックテープ式・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

340-18【特長】
・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。
・着脱が簡単なマジックテープ式
【商品仕様】
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・内容:地山の掘削作業中 立入禁止
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・内容:地山の掘削作業中 立入禁止
・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
・トラスココード:738-3851
・質量:130g
【材質/仕上】
・ビニールターポリン
340-31【特長】
・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。
・着脱が簡単なマジックテープ式
【商品仕様】
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・内容:注意高所作業中
・内容:注意高所作業中
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
・トラスココード:738-3975
・質量:130g
【材質/仕上】
・ビニールターポリン
340-09【特長】
・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。
・着脱が簡単なマジックテープ式
【商品仕様】
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・内容:関係者以外立入禁止
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・内容:関係者以外立入禁止
・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
・トラスココード:738-3614
・質量:130g
【材質/仕上】
・ビニールターポリン
340-32【特長】
・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。
・着脱が簡単なマジックテープ式
【商品仕様】
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・内容:注意ゴンドラ作業中
・内容:注意ゴンドラ作業中
・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付
・シート寸法(mm):600×450×0.35厚
・トラスココード:738-3983
・質量:130g
【材質/仕上】
・ビニールターポリン
 
商品情報を表示

340-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

340-31

・内容:注意高所作業中・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-3975・質量:130g・ビニールターポリン

4個

1,932( 2,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワンタッチ取付標識】裏面マジックテープ付きで三角部蛍光印刷の安全掲示板。
仕様
・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。
・着脱が簡単なマジックテープ式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付標識 ターポリンの型番340-31のページです。
型番340-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ取付標識 ターポリン

ワンタッチ取付標識 ターポリン

    墜落災害防止標識 ターポリン

    墜落災害防止標識 ターポリン

      メーカー ユニット ユニット
      通常価格 1,932円 1,932円
      通常出荷日 4日目~   6日目  
      仕様1 ・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。・着脱が簡単なマジックテープ式・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付 片面表示、三角部蛍光印刷

      ワンタッチ取付標識 ターポリンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      340-09
      340-18
      340-32
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様2

      1,932円

      ( 2,125円 )
      4個 あり

      4日目

      ・内容:関係者以外立入禁止・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-3614・質量:130g・ビニールターポリン

      1,932円

      ( 2,125円 )
      4個 あり

      6日目

      ・内容:地山の掘削作業中 立入禁止・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-3851・質量:130g・ビニールターポリン

      1,932円

      ( 2,125円 )
      4個 あり

      6日目

      ・内容:注意ゴンドラ作業中・シート寸法(mm):600×450×0.35厚・トラスココード:738-3983・質量:130g・ビニールターポリン

      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました