(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

墜落災害防止標識 ターポリン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

墜落災害防止標識 ターポリン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,932円
税込価格
2,125円

【特長】・表示部の三角部分は色鮮やかでよく目立つ蛍光色、作業者へ注意を喚起しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • サイズ:600×450×0.35mm厚
  • 材質:ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
 

【特長】

  • 単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
  • ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
墜落災害防止標識 ターポリン  特長

取付例

墜落災害防止標識 ターポリン  製品画像01
墜落災害防止標識 ターポリン  製品画像02

外形図

(単位:mm)
墜落災害防止標識 ターポリン  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

墜落災害防止標識 ターポリン  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
型枠支保工組立解体作業中 関係者以外立入禁止
4571181439942
738-3827

4個

1,932( 2,125円 )

6日目

型枠支保工組立作業中 関係者以外立入禁止
4571181439959
738-3835

4個

1,932( 2,125円 )

6日目

型枠支保工解体作業中 関係者以外立入禁止
4571181439966
738-3843

4個

1,932( 2,125円 )

6日目

  • 注文停止中
土止め支保工取付取外作業中 関係者以外立入禁止
4571181439980
738-3860

4個

1,932( 2,125円 )

-

  • 注文停止中
足場組立解体作業中 関係者以外立入禁止
4571181439997
738-3878

4個

1,932( 2,125円 )

-

  • 注文停止中
足場組立作業中 関係者以外立入禁止
4571181440016
738-3886

4個

1,932( 2,125円 )

-

足場解体作業中 関係者以外立入禁止
4571181440023
738-3894

4個

1,932( 2,125円 )

6日目

鉄骨組立作業中 関係者以外立入禁止
4571181440030
738-3908

4個

1,932( 2,125円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部の三角部分は色鮮やかでよく目立つ蛍光色、作業者へ注意を喚起します。
・単管、トラロープ、コーンバー等への着脱が簡単なマジックテープ式です。
・ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
【用途】
・工事現場での安全対策に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

墜落災害防止標識 ターポリン

墜落災害防止標識 ターポリン

    ワンタッチ取付標識 ターポリン

    ワンタッチ取付標識 ターポリン

      メーカー ユニット ユニット
      通常価格 1,932円 1,932円
      通常出荷日 6日目   4日目~  
      商品タイプ 掲示板(標準タイプ) -
      材質(本体) ビニールターポリン -
      取付仕様 裏面マジックテープ式 -
      横(mm) 450 -
      厚さ(mm) 0.35 -

      墜落災害防止標識 ターポリンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました