(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ取付標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円

【特長】・斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読ま...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    安全帯用識別シール
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    本体部:ビニールターポリン
  • 材質2:
    面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×450×0.35mm厚
  • 材質:ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)

使用方法・使用事例

使用事例

ワンタッチ取付標識 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
826-4048
4571181439898
可搬式作業台の手すりにもたれるな

5個

950( 1,045円 )

6日目

826-4049
4571181439904
つり荷の重心をみろ

5個

950( 1,045円 )

6日目

826-4050
4571181439911
一本吊り禁止!!

5個

950( 1,045円 )

6日目

826-4051
4571181439928
確認しよう つり荷とロープの太さがあっているかロープにキンク、整備不良はないか

5個

950( 1,045円 )

6日目

826-4052
4571181439935
動く重機に気を配れ!!

5個

950( 1,045円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
・着脱が簡単なマジックテープ式です。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。
・ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
【用途】
・単管・ロープ・コーンバー等に簡単に設置出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ取付標識

ワンタッチ取付標識

    屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

    屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

      ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

      ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

        ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

        ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

          フックマーカー

          フックマーカー

            安全帯取付具 ねじクランプ

            安全帯取付具 ねじクランプ

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

                ハーネス用腿ベルトハンガー

                ハーネス用腿ベルトハンガー

                  藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                  藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                    屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

                    屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

                      安全帯フック用蛍光ステッカー

                      安全帯フック用蛍光ステッカー

                        後付フックハンガー

                        後付フックハンガー

                          78ロリップ

                          78ロリップ

                            メーカー ユニット 藤井電工 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 つくし工房 TJMデザインタジマツール 藤井電工
                            通常価格 950円 76,546円 1,045円 516円 1,149円 6,279円 9,158円 2,541円 2,811円 110,882円 229円 607円 12,630円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   19日目  
                            商品種類 安全帯用識別シール 仮設器材 フックハンガー フックハンガー 安全帯用識別シール 仮設器材 仮設器材 - ハーネス型安全帯 墜落防止用ブロック 安全帯用識別シール フックハンガー ランヤード
                            質量(g) 130 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体部:ビニールターポリン - - - - - - - - - - - -
                            材質2 面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ) - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチ取付標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました