(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ取付標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,180円 ~ 1,450円
税込価格
1,298円 ~ 1,595円

【特長】・斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読ま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワンタッチ取付タイプは型番:340-116、341-37Aのみとなります。ご注意ください。
  • 取付ビス等の固定具はお客様にてご用意ください。型番:332-01A、332-02A

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
340-116600×450×0.35mm厚ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
341-37A
332-01A600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
332-02A
 
ユニット ワンタッチ取付標識  製品画像1

341-37A

ユニット ワンタッチ取付標識  製品画像2

332-01A

ユニット ワンタッチ取付標識  製品画像3

332-02A

外形図

(単位:mm)
ユニット ワンタッチ取付標識  外形図

340-116/341-37A

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ワンタッチ取付標識  使用事例

341-116

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
ビニールターポリン
-
-
4571181439829
738-3789
-
-
-
130
-
-

1個

1,180( 1,298円 )

7日目

掲示板(標準タイプ)
ビニールターポリン
足場組立・解体作業中(期間)
裏面マジックテープ式
4571181439843
738-3801
450
0.35
600
130
-
片面表示

4個

1,180( 1,298円 )

6日目

掲示板(標準タイプ)
ビニールターポリン
ローリングタワー使用心得
裏面マジックテープ式
4571181440887
738-4742
450
0.35
600
130
-
片面表示

4個

1,180( 1,298円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
・着脱が簡単なマジックテープ式です。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。
・ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワンタッチ取付タイプは型番:340-116、341-37Aのみとなります。ご注意ください。
  • 取付ビス等の固定具はお客様にてご用意ください。型番:332-01A、332-02A
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ取付標識

ワンタッチ取付標識

    風抜けメッシュ標識ピクト3連

    風抜けメッシュ標識ピクト3連

      ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

      ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

        メーカー ユニット ユニット ユニット
        通常価格 1,180円 19,898円 1,169円
        通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~  

        ワンタッチ取付標識のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました