(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊形標識「立入禁止」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

短冊形標識「立入禁止」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
201円
税込単価
221円

【特長】・開口部の位置を明確に表示できます。【用途】・開口部への注意喚起に。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

340-S

塩ビステッカー
粘着シール
4580284635571
780-8330
120
360
14.000

4個

201( 221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部の位置を明確に表示できます。
【用途】
・開口部への注意喚起に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊形標識「立入禁止」の型番340-Sのページです。
型番340-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊形標識「立入禁止」

短冊形標識「立入禁止」

    短冊型安全標識 360x120mm アルミ

    短冊型安全標識 360x120mm アルミ

      短冊型安全標識 360x120mm スチール

      短冊型安全標識 360x120mm スチール

        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

            グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

              グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

              グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

                グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

                グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

                  グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意

                  グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意

                    蛍光のぼり旗

                    蛍光のぼり旗

                      グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                      グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                        メーカー つくし工房 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                        通常価格 201円 2,336円 2,336円 782円 360円 2,019円 849円 782円 849円 705円 782円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   1日目~   7日目  
                        表示内容 開口部注意 - - - 土足厳禁 - - - - - -
                        厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - -

                        短冊形標識「立入禁止」のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        340
                        340-A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        材質(本体) 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                        266円

                        ( 293円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        ポリプロピレン穴2ヵ所4580284635557780-831312036038.000

                        266円

                        ( 293円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        ポリプロピレン穴2ヵ所4580284635564780-832136012038.000

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました