(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,246円
税込単価
1,371円

【特長】・300×300mmステッカーを貼ることで、鉄製廃棄物コンテナに直接分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 材質(本体)詳細:
    ゴムマグネット
  • 表示内容詳細:
    無地
  • JANコード:
    4571181384853
  • トラスココード:
    738-3541
  • 質量(g):
    290

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:310×310×0.8mm厚
  • 材質:ゴムマグネット
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

339-99

4個

1,246( 1,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・300×300mmステッカーを貼ることで、鉄製廃棄物コンテナに直接分別表示をする事が出来ます。
・マグネットなので、取り外しも簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310の型番339-99のページです。
型番339-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

    白鉄板 普通山

    白鉄板 普通山

      ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

      ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

        ポケットマグネット 片面表示

        ポケットマグネット 片面表示

          白鉄板 明治山

          白鉄板 明治山

            貼れるカードケース 36505シリーズ

            貼れるカードケース 36505シリーズ

              突キ出シ表示無地

              突キ出シ表示無地

                つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                  ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                  ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                    白無地マグネット

                    白無地マグネット

                      表示スタンド

                      表示スタンド

                        埋込用ポール

                        埋込用ポール

                          ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                          ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,246円 2,500円 2,366円 997円 3,200円 1,179円 2,250円 1,088円 2,250円 1,932円 10,280円 3,585円 966円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 - その他 - - - - - 安全標識 - - - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - その他 - - - -
                            表示内容 その他 - その他 - - - - - その他 - - - -
                            取付仕様 マグネット - テープ - - - - - その他 - - - -
                            材質(本体)詳細 ゴムマグネット - - - - - - - 軟質ビニール - - - -

                            ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました