(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建設副産物分別標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建設副産物分別標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
850円 ~ 1,330円
税込価格
935円 ~ 1,463円

【特長】・廃棄物分別用の汎用標識です。・標識の材質はエコユニボードを使用してい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

建設副産物分別標識  特長01
建設副産物分別標識  特長02
型番サイズ材質
339-70600×450×1mm厚エコユニボード
(4.2mmφ穴4スミ)
339-71
339-72
339-73
339-74
339-75
型番サイズ材質
KK-101400×400×1mm厚エコユニボード
(4.2mmφ穴4スミ)
KK-102
KK-103
KK-104
KK-105
KK-109
KK-110
KK-111
KK-112
KK-114
KK-115
KK-116
型番サイズ材質
KK-201300×300×1mm厚エコユニボード
(4.2mmφ穴4スミ)
KK-202
KK-203
KK-204
KK-205
KK-209
KK-210
KK-211
KK-212
KK-214
KK-215
KK-216

使用方法・使用事例

使用事例

建設副産物分別標識  使用事例

KK-101~KK-216

建設副産物分別標識  使用事例

339-70~339-75

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
取付穴径(mm)
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
石こうボード・GYPSUM BOARDS
4箇所
4571181384778
738-3452
450
600
250
4
-
取付仕様詳細:ビス止め、両面テープ止め
片面表示

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

ガラスくず及び陶磁器くず・GLASS&POTTERY
4箇所
4571181384778
738-3452
450
600
250
4
-
取付仕様詳細:ビス止め、両面テープ止め
片面表示

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

紙くず・PAPER
4箇所
4571181384778
738-3452
450
600
250
4
-
取付仕様詳細:ビス止め、両面テープ止め
片面表示

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

空きカン・CAN
4箇所
4571181384778
738-3452
450
600
250
4
-
取付仕様詳細:ビス止め、両面テープ止め
片面表示

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

ビス止め、両面テープ止め
4箇所
4571181384778
738-3452
450
600
250
4
-
取付仕様詳細:ビス止め、両面テープ止め
片面表示

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

混合廃棄物・MIXED WASTE
4箇所
4571181384778
738-3452
450
600
250
4
-
取付仕様詳細:ビス止め、両面テープ止め
片面表示

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

木くず WOOD
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

1日目

コンクリート CONCRETE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

金属くず METAL
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

1日目

ダンボール CORRUGATED PAPER
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

4日目

石こうボード GYPSUM BOARDS
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

廃プラスチック PLASTIC
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

1日目

塩ビ管 PVC PIPE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

管理型産業廃棄物 CONTROLLE INDUSTRIAL WASTE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

安定型産業廃棄物 INERT INDUSTRIAL WASTE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

空きカン CAN
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
認定外商品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

もえるもの COMBUSTIBLE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
認定外商品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

1日目

もえないもの INCOMBUSTIBLE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
認定外商品
-
-

4個

1,330( 1,463円 )

6日目

木くず WOOD
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

4日目

コンクリート CONCRETE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

4日目

金属くず METAL
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

4日目

ダンボール CORRUGATED PAPER
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

6日目

石こうボード GYPSUM BOARDS
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

4日目

廃プラスチック PLASTIC
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

4日目

塩ビ管 PVC PIPE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

6日目

管理型産業廃棄物 CONTROLLE INDUSTRIAL WASTE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

4日目

安定型産業廃棄物 INERT INDUSTRIAL WASTE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
建築業協会認定品
-
-

4個

850( 935円 )

1日目

空きカン CAN
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
認定外商品
-
-

4個

850( 935円 )

6日目

もえるもの COMBUSTIBLE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
認定外商品
-
-

4個

850( 935円 )

1日目

もえないもの INCOMBUSTIBLE
穴4スミ
4571181432905
746-7991
400
400
150
4.2
認定外商品
-
-

4個

850( 935円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・廃棄物分別用の汎用標識です。・標識の材質はエコユニボードを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建設副産物分別標識

建設副産物分別標識

    建設副産物標識 エコユニボード

    建設副産物標識 エコユニボード

      産業廃棄物標識

      産業廃棄物標識

        禁煙標識

        禁煙標識

          消防標識 エコユニボード

          消防標識 エコユニボード

            分別表示標識 エコユニボード

            分別表示標識 エコユニボード

              公共イラスト標識

              公共イラスト標識

                ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                  子供向け標識

                  子供向け標識

                    産廃標識

                    産廃標識

                      衛生標識

                      衛生標識

                        車両出入口標識

                        車両出入口標識

                          アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                          アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット アズワン
                            通常価格 850円 1,169円 445円 1,030円 840円 445円 9,655円 1,467円 831円 561円 831円 1,030円 2,755円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目~   6日目   4日目~   6日目   4日目   6日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) エコユニボード - エコユニボード エコユニボード - エコユニボード アルミ(カール板、平リブタイプ) エコユニボード - ポリプロピレン - - PP
                            厚さ(mm) 1 1 - 1 1 1 - 2 1 - 1 - -

                            建設副産物分別標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました