(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:339-46
クリーンハンガー【1~5個入り】 クリーンハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【特長】・建設現場内の廃棄物分別用のハンガーと分別表示シールステッカーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【クリーンハンガー】

  • 場所を取らずにどこでも分別収集OK
  • 布袋他の代用もOK
クリーンハンガー【1~5個入り】  特長01

クリップでカンタン取付け

クリーンハンガー【1~5個入り】  特長02

クランプ止めで移動も簡単

型番サイズ材質備考
339-40B240×360×180mm鉄(クランプ付)クリップ2個付き
339-41B本体金具のみ
 

【クリーンハンガー用分別ステッカー】

  • 分別内容が一目でわかる。
クリーンハンガー【1~5個入り】  仕様
型番サイズ材質備考
339-45100×200mmPVCステッカー5枚1組
339-46
339-47
339-48
339-49
339-50
339-51

外形図

クリーンハンガー【1~5個入り】  外形図

339-40B/339-41B

使用方法・使用事例

使用事例

クリーンハンガー【1~5個入り】  使用事例

※ガラ袋はお客様でご用意ください。

 
商品情報を表示

339-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
摘要
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

339-46

掲示板(標準タイプ)
PVC
燃えないゴミ・INCOMBUSTIBLE
粘着シール
分別表示ステッカー
4571181384709
738-3282
200
-
100
-
83
-
-

2パック

5個入り

790( 869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場内の廃棄物分別用のハンガーと分別表示シールステッカーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンハンガーの型番339-46のページです。
型番339-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンハンガー

クリーンハンガー

    ワンタッチカラーエフ

    ワンタッチカラーエフ

      ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製

      ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製

        光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

        光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

          カラーサインボード横型 ABS樹脂

          カラーサインボード横型 ABS樹脂

            グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN804 避難口誘導標識ステッカー 非常口 消防認定品

            グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN804 避難口誘導標識ステッカー 非常口 消防認定品

              両面差込タンカン標識

              両面差込タンカン標識

                ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                  表示板取付ベース 表示板付

                  表示板取付ベース 表示板付

                    ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト

                    ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト

                      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

                      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

                        ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

                        ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

                          回転名札板 鉄

                          回転名札板 鉄

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 790円 600円 5,930円 2,015円 1,650円 4,083円 1,913円 6,343円 9,750円 5,084円 17,715円 1,100円 9,582円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目~   5日目   7日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目~  

                            クリーンハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            339-40B
                            339-41B
                            339-45
                            339-47
                            339-48
                            339-49
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 摘要 質量(g) 材質1 材質2

                            4,238円

                            ( 4,662円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            その他--クリーンハンガー4571181501625738-3240360180240単管パイプ48.6φ用、クリーンハンガー用クリップ2個付1300本体部:鉄(クリップ付)クリップ部:プラスチック

                            4,088円

                            ( 4,497円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            その他--クリーンハンガー用金具4571181467419738-3258360180240単管パイプ48.6φ用、本体金具のみ1200本体部:鉄(クリップ付)-

                            790円

                            ( 869円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)PVC燃えるゴミ COMBUSTIBLE粘着シール分別表示ステッカー4571181384693738-3274200-100-83--

                            790円

                            ( 869円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)PVC空ビン・BOTTLE粘着シール分別表示ステッカー4571181384716738-3291200-100-83--

                            790円

                            ( 869円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)PVC空カン・CAN粘着シール分別表示ステッカー4571181384723738-3304200-100-83--

                            790円

                            ( 869円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)PVC木くず・WOOD粘着シール分別表示ステッカー4571181384730738-3312200-100-83--

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました