(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分別表示標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:339-21
分別表示標識 エコユニボード ブンベツヒョウジヒョウシキ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
445円
税込単価
490円

【特長】・廃棄物分別用の汎用標識です。【用途】・分別表示標識に。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

分別表示標識 エコユニボード 外観1

339-20

分別表示標識 エコユニボード 外観2

339-21

サイズ:150×300×1mm厚
材質:エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)

 
商品情報を表示

339-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

339-21

分別にご協力ください・燃えないもの・INCOMBUSTIBLE
4571181384624
738-3177

4個

445( 490円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物分別用の汎用標識です。
【用途】
・分別表示標識に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分別表示標識 エコユニボードの型番339-21のページです。
型番339-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分別表示標識 エコユニボード

分別表示標識 エコユニボード

    建設副産物標識 エコユニボード

    建設副産物標識 エコユニボード

      産業廃棄物標識

      産業廃棄物標識

        置場標識 エコユニボード

        置場標識 エコユニボード

          建設副産物分別標識

          建設副産物分別標識

            埋設物他標識 エコユニボード

            埋設物他標識 エコユニボード

              安全標識 (立入禁止)

              安全標識 (立入禁止)

                禁煙標識

                禁煙標識

                  グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

                  グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

                    消防標識 エコユニボード

                    消防標識 エコユニボード

                      標識土足厳禁 エコユニボード

                      標識土足厳禁 エコユニボード

                        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                          ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                          ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アズワン ユニット
                            通常価格 445円 1,169円 445円 831円 850円 1,030円 674円 1,030円 1,875円 840円 360円 2,755円 1,467円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) エコユニボード - エコユニボード - エコユニボード エコユニボード ポリプロピレン エコユニボード エコボード - - PP エコユニボード
                            取付仕様 穴4スミ - 穴4スミ - - 穴4スミ - 穴4スミ ビス、インシュロック等(別売) - - - -
                            横(mm) 300 450 50 600 - - - - - 300 - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 - 2

                            分別表示標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            339-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            445円

                            ( 490円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            分別にご協力ください・燃えるもの・COMBUSTIBLE4571181384617738-3169

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました