(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建設副産物標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建設副産物標識 エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の廃棄物分別用の汎用標識です。

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    450
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    600
  • 質量(g):
    250
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

型番

339-05A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×450×1mm厚
  • 4.2mmφ穴4スミ
建設副産物標識 エコユニボード  製品仕様01

使用方法・使用事例

使用事例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

339-05A

廃プラスチック類・PLASTIC
4571181384556
738-3096

4個

1,169( 1,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の廃棄物分別用の汎用標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建設副産物標識 エコユニボードの型番339-05Aのページです。
型番339-05Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建設副産物標識 エコユニボード

建設副産物標識 エコユニボード

    建設副産物分別標識

    建設副産物分別標識

      手スリ用標語

      手スリ用標語

        ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

        ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

          ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

          ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

            玉掛関係標識 鉄板

            玉掛関係標識 鉄板

              ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

              ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm

                PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm

                  PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                  PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                    PCB-2 PCB廃棄物標識

                    PCB-2 PCB廃棄物標識

                      ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                      ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                        建設機械関係標識 建設機械管理標識

                        建設機械関係標識 建設機械管理標識

                          路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

                          路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,169円 850円 1,320円 1,645円 1,366円 7,800円 1,243円 1,151円 2,100円 680円 802円 730円 1,490円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目   2日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   10日目   4日目   6日目   1日目~  
                            横(mm) 450 - - - - 900 - - - - - - 300
                            厚さ(mm) 1 1 - - - - - - - - - - 0.3
                            縦(mm) 600 - - - - 600 - - - - - 300 240
                            質量(g) 250 - - - - 2300.0 - - - - - - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - - - - -

                            建設副産物標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            339-03A
                            339-04A
                            339-06A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            木くず・WOOD4571181384532738-3070

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            金属くず・METAL4571181384549738-3088

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            コンクリート類・CONCRETE4571181384563738-3100

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました