(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:337-01
整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

再生ポリプロピレン(エコユニボード)穴4スミの整理整頓を促す啓蒙標識です。

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    600
  • 摘要:
    穴4スミ
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、商品仕様およびカタログをご確認ください。

Loading...

製品仕様

337-01

337-03

337-04

 
商品情報を表示

337-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
寸法(mm)
内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

337-01

整理整頓
4571181384242
738-2766
600×300×1厚
整理整頓
1枚

4個

1,030( 1,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(エコユニボード)穴4スミの整理整頓を促す啓蒙標識です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、商品仕様およびカタログをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

整理整頓標識 エコユニボード 600×300mmの型番337-01のページです。
型番337-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

    整理整頓標識

    整理整頓標識

      ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

      ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

        ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

        ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

          マンガ標識

          マンガ標識

            置場標識 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

              ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

              ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                建設副産物標識 エコユニボード

                建設副産物標識 エコユニボード

                  ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                  ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                    グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                    グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                      ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

                      ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

                        グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                        グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                          ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                          ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 1,030円 1,450円 1,682円 1,467円 669円 831円 1,030円 1,169円 1,246円 2,590円 2,818円 2,590円 1,071円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   7日目   6日目   7日目   6日目  
                            横(mm) 300 450 - - - 600 - 450 - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - 2 - 1 1 1 - - - - -
                            縦(mm) 600 600 - 300 - 300 600 600 - - - - -
                            摘要 穴4スミ - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 170 250 330.000 - - 170 - 250 - - - - 100.000

                            整理整頓標識 エコユニボード 600×300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            337-03
                            337-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 寸法(mm) 内容 内容量

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            使った器具は必ずもとへ!4571181384266738-2782-使った器具は必ずもとへ!-

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            手もと足もとまず整理4571181384273738-2791600×300×1厚手もと足もとまず整理-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました