(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン カラー布粘着テープ

スリオン カラー布粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
667円 ~ 751円
税込価格
734円 ~ 826円

【特長】・粗面接着性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。・強度のある布基材で...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
粘着剤
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック・グレー
-
136-6300

1個

667( 734円 )

5日目

イエロー
ゴム系
136-6294

1個

751( 826円 )

6日目

ホワイト・クリーム
-
136-6327

1個

667( 734円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗面接着性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。
・強度のある布基材で、手切れ性も良好です。
・カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
【用途】
・一般梱包用
・識別・標識用
・工作・補修用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン カラー布粘着テープ

スリオン カラー布粘着テープ

    スリオン 布粘着テープ ダンボール/ベージュ

    スリオン 布粘着テープ ダンボール/ベージュ

      ニトムズ 布粘着75025

      ニトムズ 布粘着75025

        スリオン 工事養生布粘着テープ100mm

        スリオン 工事養生布粘着テープ100mm

          スリオン 布粘着テープ50mm

          スリオン 布粘着テープ50mm

            トラスコ中山 カラー布粘着テープ

            トラスコ中山 カラー布粘着テープ

              No.890 布粘着テープ

              No.890 布粘着テープ

                No.3356 布テープ

                No.3356 布テープ

                  布粘着テープ(軽量物梱包用)

                  布粘着テープ(軽量物梱包用)

                    布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

                    布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

                      No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

                      No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

                        布テープ No.600V

                        布テープ No.600V

                          No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

                          No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック トラスコ中山 古藤工業 マクセルスリオンテック トラスコ中山 ニチバン カモ井加工紙 積水化学工業 カモ井加工紙
                            通常価格 667円 359円 234円 1,418円 371円 390円 266円 10,285円 397円 282円 18,890円 181円 23,664円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 50 - 25 100 50 50 - 50 50 50 - - -
                            テープ長さ(m) 25 - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.26 - 0.33 0.33 0.21 0.22 0.22 0.22 0.26 0.2 0.29 0.22 0.27
                            基材 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ)
                            質量(g) 400 - - 962.000 336.000 - - - - - - - -

                            スリオン カラー布粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました