(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,682円
税込単価
1,850円

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の安全標語が記載された啓蒙標識です。

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    600
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm  製品の基本仕様・特長01

336-21

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm  336-22

336-22

型番サイズ材質
336-20600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
336-21600×450×1mm厚
336-22600×600×1mm厚

※336-22、社名入れはできません。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

336-22

安全+第一・標語入り
4571181384181
738-2707
600
330.000

4個

1,682( 1,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の安全標語が記載された啓蒙標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mmの型番336-22のページです。
型番336-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

    ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

    ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

      整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

      整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

        マンガ標識

        マンガ標識

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-15 保安帽をかぶらない方の入場はお断り

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-15 保安帽をかぶらない方の入場はお断り

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-46 注意 地元車両優先

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-46 注意 地元車両優先

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

                ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                  はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                  はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-52 解体作業中立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-52 解体作業中立入禁止

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-38 路肩注意

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-38 路肩注意

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-88 落雪にご注意

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-88 落雪にご注意

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

                            メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,030円 1,030円 1,030円 669円 913円 1,101円 913円 1,610円 840円 913円 1,101円 900円 900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   6日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   4日目  
                            厚さ(mm) 1 1 1 - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 600 600 600 - - - - - - - - - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - - -

                            ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            336-20
                            336-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 質量(g)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            +安全第一4571181384167738-2685300170

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            +安全第一4571181384174738-2693450250

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました