(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスタンド ロードポップサイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインスタンド ロードポップサイン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,520円
税込価格
25,872円

【特長】・丸みを帯びた優しいデザインは視認性も高く、樹脂製なので人や車両に安心...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    4000(満水時:32000)
  • 材質2:
    表示部:PET
  • 材質3:
    粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 両面表示可・別途お見積

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 水を抜けば移動もらくらくのウォーターウェイトタイプ。
  • 凍結しても割れない安全設計です。
  • サイズ:1100×400mm、表示部/370mm丸
  • 材質:本体/ポリエチレン、表示部/PET
  • 質量:4kg(満水時:32kg)
  • 仕様:本体と板面一体型
サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様08

金具14、プラカラーチェイン使用例(別売)

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様06

注水口

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様07
サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様01

336001、336002、336003、336004、336005

 

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様02

336006、336007、336008、336009、336010

 

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様03

336011、336012、336013、336014、336015、336016、336017、336018

 

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様

336019、336020、336021、336022、336023、336100

外形図

外形図

サインスタンド ロードポップサイン 外形図01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
表示内容詳細
色詳細
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
材質1
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

336100

表示スタンド
ポリエチレン(PE)
その他
その他
無地タイプ
4932134154372
815-1869
1(プレート)
-
1100

1個

23,520( 25,872円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた優しいデザインは視認性も高く、樹脂製なので人や車両に安心です
・水を抜けば非常に軽量で、凍結しても割れにくい安心設計です
【用途】
・当該情報の明示(指示)に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 両面表示可・別途お見積

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスタンド ロードポップサイン

サインスタンド ロードポップサイン

    フロアスタンド 折りたたみ式

    フロアスタンド 折りたたみ式

      メーカー 日本緑十字社 アズワン
      通常価格 23,520円 2,306円
      通常出荷日 8日目   1日目~  
      質量(g) 4000(満水時:32000) -
      材質2 表示部:PET -
      材質3 粘着剤:アクリル系 -

      サインスタンド ロードポップサインのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました