(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,615円
税込単価
53,477円

【特長】・陶磁器質タイルや石材をコンクリート、モルタル、ボード類などの下地へ接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    132-5907
  • 容量:
    【A剤】5kg 【B剤】10kg
  • JANコード:
    4545384335110
  • 色詳細:
    【A剤】白色 【B剤】濃灰色
  • 材質(主成分):
    【A剤】エポキシ樹脂 【B剤】変成シリコーン樹脂
  • 質量(g):
    15000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33510150

1個

48,615( 53,477円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・陶磁器質タイルや石材をコンクリート、モルタル、ボード類などの下地へ接着施工するのに適しています。
・弾力性接着剤です。
・一液耐水形(JISタイプ1)接着剤です。
・JIS A 5548 F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋外及び屋内の壁面
【商品仕様】
・容量(kg):【A剤】5【B剤】10
・外観:【A剤】白色マスチック状【B剤】灰色マスチック状
・JANコード:4545384335110
・トラスココード:132-5907
・質量:15kg
【材質/仕上】
・【A剤】エポキシ樹脂【B剤】変成シリコーン樹脂
【セット内容/付属品】
・専用クシ目ゴテ1枚/ケース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセットの型番33510150のページです。
型番33510150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

    スーパーウレタック

    スーパーウレタック

      EMハバキ エコ

      EMハバキ エコ

        TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

        TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

          タックボンドプレミア

          タックボンドプレミア

            TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

            TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

              フロアウッドU

              フロアウッドU

                TILEMENT R-111 3kg

                TILEMENT R-111 3kg

                  TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                  TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                    接着剤 W-4

                    接着剤 W-4

                      TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

                      TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

                        TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                        TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                          TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                          TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                            通常価格 48,615円 6,238円 3,487円 2,901円 3,110円 26,540円 7,015円 5,420円 804円 1,181円 1,278円 17,246円 1,154円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤2液タイプ - その他接着剤 - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 その他 その他 淡黄色 その他 - その他 その他 その他
                            トラスココード 132-5907 - - 132-5917 - 132-7419 - 132-7411 - - 132-5921 132-5867 132-5913
                            容量 【A剤】5kg 【B剤】10kg - - 4kg - 【主剤】10kg 【硬化剤】10kg 10kg 3kg - - 320ml 14kg 1.2kg
                            JANコード 4545384335110 - - 4545384302006 - 4545384324107 - 4545384241107 - - 4545384335349 4545384247925 4545384282001

                            TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました