(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:335-17
ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

安全帯着用を促す注意喚起標識です。表示内容・「高所作業には必ず安全帯をつけよう...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
335-02600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
335-03600×300×1mm厚
335-04600×300×1mm厚
335-05600×300×1mm厚
335-06600×450×1mm厚
335-08300×600×1mm厚
335-16150×600×1mm厚エコユニボード(穴上2)
335-17150×600×1mm厚

※335-16/335-17、社名入れはできません。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600  使用事例

335-17

※金具は別売です。

 
商品情報を表示

335-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

335-17

安全帯点検用パイプ
4571181383986
738-2545
600
1
150
90.000
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

486( 535円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全帯着用を促す注意喚起標識です。
表示内容
・「高所作業には必ず安全帯をつけよう」
・「墜落防止高所作業に必ず安全帯・開口部、外した手すりは必ずもとへ」ほか

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600の型番335-17のページです。
型番335-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

    JIS 警告標識 ヨコ 足元注意

    JIS 警告標識 ヨコ 足元注意

      PL警告ステッカー 35×70mm

      PL警告ステッカー 35×70mm

        JIS 警告標識 ヨコ 注意発電設備

        JIS 警告標識 ヨコ 注意発電設備

          JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

          JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

              メーカー ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
              通常価格 486円 1,071円 1,149円 1,312円 874円 913円
              通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目  

              ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              335-02
              335-03
              335-04
              335-05
              335-08
              335-16
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1

              831円

              ( 914円 )
              4個 あり

              6日目

              高所作業には必ず安全帯をつけよう4571181383894738-24563001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

              831円

              ( 914円 )
              4個 あり

              6日目

              墜落防止高所作業に必ず安全帯・開口部、外した手すりは必ずもとへ4571181383900738-24643001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

              831円

              ( 914円 )
              4個 あり

              6日目

              安全帯使う習慣心がけ4571181383917738-24723001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

              831円

              ( 914円 )
              4個 あり

              6日目

              ハッとしてゾッとしてでは遅すぎる高所作業に安全帯4571181383924738-24813001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

              809円

              ( 890円 )
              4個 あり

              4日目

              この場所では安全帯を使おう4571181383955738-25116001300170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

              486円

              ( 535円 )
              4個 あり

              4日目

              忘れるな!安全帯使用!4571181383979738-2537600115090.000再生ポリプロピレン(エコユニボード)

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました