(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足もと注意標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:334-08
足もと注意標識 エコユニボード アシモトチュウイヒョウシキ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円

【特長】・足もとの注意喚起を促す標識です。・エコマーク認定の再生ポリプロピレン...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

型番

334-08 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

足もと注意標識 エコユニボード  製品の基本仕様・特長

334-02

足もと注意標識 エコユニボード  製品の基本仕様・特長

334-05

型番サイズ材質
334-02600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
334-05
334-08300×600×1mm厚
商品情報を表示

334-08の仕様・寸法情報

表示内容下矢印・足もと注意JANコード4571181383825
トラスココード738-2367横(mm)600
厚さ(mm)1縦(mm)300
質量(g)170材質1再生ポリプロピレン(エコユニボード)

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

334-08

下矢印・足もと注意
4571181383825
738-2367
600
300

4個

831( 914円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足もとの注意喚起を促す標識です。
・エコマーク認定の再生ポリプロピレン使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足もと注意標識 エコユニボードの型番334-08のページです。
型番334-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足もと注意標識 エコユニボード

足もと注意標識 エコユニボード

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

      坑口距離表示板

      坑口距離表示板

        分別表示標識 エコユニボード

        分別表示標識 エコユニボード

          廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

          廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

            ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

            ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

              ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

              ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                防火標識 蓄光ステッカー225X300

                防火標識 蓄光ステッカー225X300

                  防火標識 エコユニボード 225X300

                  防火標識 エコユニボード 225X300

                    消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                    消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                      ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                      ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                          産業廃棄物標識

                          産業廃棄物標識

                            メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 831円 1,101円 1,030円 445円 710円 1,101円 1,467円 2,039円 1,090円 500円 840円 1,201円 445円
                            通常出荷日 4日目   7日目   6日目   4日目~   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            厚さ(mm) 1 - 1 1 - - 2 - 1.2 - - - -
                            質量(g) 170 - 170 50 - - - 42 80 - - - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - - -

                            足もと注意標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            334-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            831円

                            ( 914円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            足もと注意4582183921342738-2324300600
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト