(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:333T381000
OPPテープ No.333(長尺タイプ) OPPテープ NO.333(チョウジャクタイプ)

OPPテープ No.333(長尺タイプ)  333T381000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,312円
税込単価
2,543円

【特長】・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。・アクリル系粘着剤を使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

333T381000 解除

Loading...

333T381000 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
引張強度(N/10mm)
粘着力(N/10mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

333T381000

0.053
38
1000
クリア
-
4547691655387
808-1073
-
-
1950.000

1個

2,312( 2,543円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・中~重梱包用。(機械用)

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

333T381000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ No.333(長尺タイプ) の型番333T381000のページです。
型番333T381000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPPテープ No.333(長尺タイプ)

OPPテープ No.333(長尺タイプ)

    No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

    No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

      No.353 OPPテープ長尺

      No.353 OPPテープ長尺

        OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

        OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

          OPPテープ No.353

          OPPテープ No.353

            3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

            3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                  カートンテープ No660

                  カートンテープ No660

                    透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                    透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                        OPP包装用粘着テープ 371K

                        OPP包装用粘着テープ 371K

                          透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                          透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト アズワン オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ニチバン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 2,312円 11,098円 13,136円 928円 182円 516円 534円 530円 5,771円 214円 557円 774円 328円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   7日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   4日目   6日目~   1日目  
                            基材 ポリプロピレン - - ポリプロピレン ポリプロピレン - - - ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - - - - - - - -

                            OPPテープ No.333(長尺タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            333CR481000
                            333T481000
                            333T481500
                            353T481000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            色系統 色詳細 JANコード トラスココード 引張強度(N/10mm) 粘着力(N/10mm) 質量(g)

                            2,920円

                            ( 3,212円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.053481000ホワイトクリーム4547691655349808-1070--2450.000

                            2,920円

                            ( 3,212円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.053481000クリア-4547691381538808-1074--2450.000

                            4,102円

                            ( 4,512円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.053481500クリア-4547691655394808-1075--3700.000

                            3,248円

                            ( 3,573円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.063481000クリア-4547691655448808-1077474.32900.000

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました