(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:333500-LG-00-25X25
養生用布粘着テープ スリオン ヨウジョウヨウフネンチャクテ-プ25MM

養生用布粘着テープ 333500-LG-00-25X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

【特長】・ゴム系粘着剤で、厚みがあるため、粗面に対して接着力があります。・のり...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.32
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    25

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(333000-DB-00-25X25)になります。

型番

333500-LG-00-25X25 解除

Loading...

333500-LG-00-25X25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

333500-LG-00-25X25

ライトグリーン
-
136-6323
-

1個

286( 315円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム系粘着剤で、厚みがあるため、粗面に対して接着力があります。
・のり残りが少なく外壁などの塗装時のマスキングシートの固定に最適です。
【用途】
・養生用
・外壁・鋼構造物の塗装、塗り替え時の養生シート固定
【商品仕様】
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.32
【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(333000-DB-00-25X25)になります。

Loading...

333500-LG-00-25X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生用布粘着テープの型番333500-LG-00-25X25のページです。
型番333500-LG-00-25X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布粘着テープ

養生用布粘着テープ

    建築養生用プロテックテープ

    建築養生用プロテックテープ

      養生用布テープYJ

      養生用布テープYJ

        OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

        OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

          養生布テープ No.148A

          養生布テープ No.148A

            床養生用テープ さくら色

            床養生用テープ さくら色

              No.4190 P-カットテープ

              No.4190 P-カットテープ

                養生職人 No.650(1巻)

                養生職人 No.650(1巻)

                  多用途施工用布テープ KZ-31

                  多用途施工用布テープ KZ-31

                    P-カットテープα No.4141

                    P-カットテープα No.4141

                      P-カットテープα No.4101

                      P-カットテープα No.4101

                        PEクロス養生用 No.412

                        PEクロス養生用 No.412

                          メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト オカモト 寺岡製作所 nitoms 寺岡製作所 電気化学工業 nitoms 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト
                          通常価格 266円 200円 202円 360円 292円 400円 13,027円 239円 626円 399円 379円 361円
                          通常出荷日 5日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   9日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          テープ厚(mm) 0.32 0.15 0.28 - 0.32 - - - 0.29 - - 0.15
                          テープ幅(mm) 25 - - - - 50 - - - - - -
                          テープ長さ(m) 25 25 25 - 25 25 - 25 25 - - 25

                          養生用布粘着テープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          333000-DB-00-25X25
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 色詳細

                          266円

                          ( 293円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ブラウン4961068001780136-6324ダンボール

                          養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました