(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
330円 ~ 1,889円
税込価格
363円 ~ 2,078円

【特長】・脚立天板立乗り禁止を記載したステッカーです。・アルミステッカーなので...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質付属品
332-03600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)-
332-05450×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)-
332-06300×400mmビニールターポリン(ビニールハトメ穴上2)ヒモ
332-08220×120×0.38mm厚軟質ビニール(5mmφ穴上1)ヒモ(400mm)
332-0940×200mmアルミステッカー-
332-14220×120×0.38mm厚軟質ビニール(5mmφ穴上1)ヒモ(400mm)
332-19300×225mm軟質ビニール(ダブル加工)/両面表示ヒモ
332-21860×250mm軟質ビニール(天板奥行200mmまで)/マジックテープ-
819-92240×300mmアルミステッカー-

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組 関連画像1

332-06

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組 関連画像2

332-08

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組 関連画像5

332-09

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組 関連画像3

332-14

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組 関連画像6

332-21

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組 関連画像4

819-92

商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリプロピレン(PP)
その他
脚立・うまの転倒防止
ビス止め又は両面テープ固定
4571181383665
738-2073
450
1
600
250
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

ポリプロピレン(PP)
その他
脚立・うまの使用上の注意事項
ビス止め又は両面テープ固定
4571181383689
738-2090
600
1
450
250
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,088( 1,197円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
脚立・うまの転倒防止
ヒモ固定
4571181383696
738-2103
400
0.35
300
60
-

4個

990( 1,089円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
その他
脚立の転倒防止
ヒモ固定
4571181467242
738-2120
120
0.8
220
20
軟質ビニール

4個

400( 440円 )

1日目

アルミ
その他
天板立乗禁止
粘着シール
4571181383719
738-2138
200
-
40
8
-

4パック

2個入り

330( 363円 )

1日目

塩化ビ二―ル(PVC)
その他
可搬式作業台注意事項
ヒモ固定
4571181467280
738-2189
120
0.38
220
15
軟質ビニール

4個

400( 440円 )

4日目

塩化ビ二―ル(PVC)
その他
可搬式作業台使用心得1・2(両面印刷)
ヒモ固定
4571181467327
738-2227
225
0.38
300
40
軟質ビニール

4個

1,350( 1,485円 )

4日目

塩化ビ二―ル(PVC)
危険
危険天板にのるな
面ファスナー固定
4571181467334
738-2235
250
0.38
860
120
軟質ビニール

4個

1,889( 2,078円 )

4日目

アルミ
その他
端部転落注意
粘着シール
4571181406340
742-8201
300
-
240
32
-

4個

1,530( 1,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚立天板立乗り禁止を記載したステッカーです。
・アルミステッカーなので天板に貼り付けた際になじみます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組

ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組

    路面貼用ステッカー アルミステッカー 80X450

    路面貼用ステッカー アルミステッカー 80X450

      ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

      ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

        ユニット 室名表示板 女子ロッカー

        ユニット 室名表示板 女子ロッカー

          階数表示板

          階数表示板

            構内排水分別標識 アルミステッカー

            構内排水分別標識 アルミステッカー

              ユニット 室名表示板 女子更衣室

              ユニット 室名表示板 女子更衣室

                ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                  ユニット 室名表示板 更衣室

                  ユニット 室名表示板 更衣室

                    室名表示板 第三応接室

                    室名表示板 第三応接室

                      室名板(両面テープ付)

                      室名板(両面テープ付)

                        ユニット 室名表示板 男子ロッカー

                        ユニット 室名表示板 男子ロッカー

                          室名表示板 ボイラー室

                          室名表示板 ボイラー室

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 330円 1,778円 10,500円 750円 770円 390円 750円 8,787円 577円 577円 1,695円 750円 750円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 - 安全標識 - - 安全標識 - - 安全標識 -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました