(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:336-02
ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

備品・機械等の点検確認啓蒙用の標識です。表示内容・「心せよなれた仕事でケガをす...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■安全標語標識

ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300  仕様
型番サイズ材質
336-02600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
336-03
336-04
336-05
336-06
336-08
336-09
336-10
332-07
336-23A
336-24
336-25600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
336-26
 
商品情報を表示

336-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

336-02

心せよなれた仕事でケガをする
-
4571181384068
738-2588
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

備品・機械等の点検確認啓蒙用の標識です。
表示内容
・「心せよなれた仕事でケガをする」
・「気を配れ仕事の前にまず点検」ほか

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300の型番336-02のページです。
型番336-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-58 作業前の安全確認

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-58 作業前の安全確認

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-56 有機溶剤作業中 火気厳禁

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-56 有機溶剤作業中 火気厳禁

            子供向け標識

            子供向け標識

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-8 開口部注意

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-8 開口部注意

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-63 整理整頓清潔清掃しつけ作法 6S運動…

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-63 整理整頓清潔清掃しつけ作法 6S運動…

                  グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

                  グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-59 KY危険を予知し安全作業

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-59 KY危険を予知し安全作業

                      ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                      ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-46 注意 地元車両優先

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-46 注意 地元車両優先

                          ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                          ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                            メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 1,030円 913円 913円 913円 913円 831円 1,101円 1,101円 913円 913円 1,030円 1,101円 1,030円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~  

                            ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            336-03
                            336-04
                            336-06
                            336-08
                            336-09
                            336-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            気を配れ仕事の前にまず点検-4571181384075738-25963001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            もう一度確認しよう-4571181384082738-26003001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全は人に頼るなまかせるな-4571181384105738-26263001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            人の和で築け職場の安全を-4571181384129738-26423001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            引締めようおわり前の気のゆるみ-4571181384136738-26513001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ちょっとした工夫で進める安全作業-4571181384143738-26693001600170再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました