(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレーン合図法標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:331-12A
クレーン合図法標識 エコユニボード クレーンアイズホウヒョウシキ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,075円
税込単価
9,983円

エコユニボード(穴6)の建設用クレーンの合図法が記載された標識です。

詳細情報を確認する

型番

331-12A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
331-12A600×1,800×2mm厚エコユニボード(穴6)
327-35A900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
クレーン合図法標識 エコユニボード  仕様

327-35A

 
商品情報を表示

331-12A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

331-12A

建設クレーン使用上の注意事項(建設用クレーンの標準合図法・走行に係る標準合図法・クレーン吊荷重○t・クレーン作業の心得について)
4571181439379
738-2014
1800
2
600
2000

1個

9,075( 9,983円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エコユニボード(穴6)の建設用クレーンの合図法が記載された標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレーン合図法標識 エコユニボードの型番331-12Aのページです。
型番331-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレーン合図法標識 エコユニボード

クレーン合図法標識 エコユニボード

    排煙口ステッカー

    排煙口ステッカー

      ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート

      ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート

        ユニット 計算式マグネットシート

        ユニット 計算式マグネットシート

          ユニット 産業廃棄物収集運搬車

          ユニット 産業廃棄物収集運搬車

            ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

            ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

              ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

              ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

                短冊型安全標識 120x360mm アルミ

                短冊型安全標識 120x360mm アルミ

                  短冊型安全標識 120x360mm スチール

                  短冊型安全標識 120x360mm スチール

                    ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                    ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                      ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

                      ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

                        構内排水分別標識 アルミステッカー

                        構内排水分別標識 アルミステッカー

                          ユニット 室名表示板 会議室

                          ユニット 室名表示板 会議室

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,030円 461円 1,288円 840円 1,785円 483円 60円 2,400円 2,336円 6,343円 25,200円 390円 750円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~  
                            材質(本体) 再生ポリプロピレン - - - ゴムマグネット - - - - - - - -
                            取付仕様 穴6ヵ所 - - - マグネット - - - - - - - -

                            クレーン合図法標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            327-35A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            3,030円

                            ( 3,333円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            建設用クレーンの合図法(無線)4571181383344738-17356001.2900590

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました