(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,255円 20,464円
税込単価
23,381円 22,510円

【特長】・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です。・ペースト状...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

330544

1個

21,255円

20,464

( 22,510円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です。
・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい。
・ 刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい。
【用途】
・エンジンや機械の組立時に回転、摺動部などの摩擦面に。
・組立初期のなじみ潤滑に。
【商品仕様】
・容量:4L
・容量:4L
・入数:1缶
・JANコード:4906725330513
・トラスココード:868-2391
・質量:4.04kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4Lの型番330544のページです。
型番330544に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

    住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

    住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

          ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

          ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

            オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

            オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

              オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

              オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

                スミギヤオイルMO

                スミギヤオイルMO

                  480gスプレー潤滑剤

                  480gスプレー潤滑剤

                    420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

                    420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

                      旭 ビスコティーン ガロン缶

                      旭 ビスコティーン ガロン缶

                        220ml ベルト鳴き止めスプレー

                        220ml ベルト鳴き止めスプレー

                          ペネトンA 18L JIP605

                          ペネトンA 18L JIP605

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 旭エンジニアリング エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 21,255円 3,001円 19,511円 19,562円 10,557円 9,843円 19,637円 4,753円 6,240円 1,190円 50,242円 970円 19,500円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目   5日目   4日目~   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 オイル オイル オイル オイル - - - - スプレー スプレー オイル スプレー -
                            主な用途 摺動部 / 組立て用 チェーン / コンバイン チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール - - - - 摺動部 / 軸受 / ギヤ / ボルト チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット 組立て用 ゴム -
                            JANコード 4906725330513 4906725396182 4906725349010 4906725349416 - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-2391 868-2455 868-2428 836-3287 - - - - - - - - -
                            質量(g) 4040.0 3560 3570.0 4450 - - - 3600 - - - - -

                            住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました