(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3303JAN-21
マスキングテープ躯体用(18m) マスキングテープ

マスキングテープ躯体用(18m) 3303JAN-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【特長】・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。・丈夫な基材で紙...

詳細情報を確認する

型番

3303JAN-21 解除

Loading...

3303JAN-21 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3303

  • シーリング用
  • シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。
  • サイズ 幅(mm)×長さ(m):15×18、18×18、21×18、24×18、30×18

3303-HG

  • 躯体シーリング用
  • 常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプです。コーナーの折返しや、落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
  • サイズ 幅(mm)×長さ(m):18×18、21×18、24×18

性能・試験情報

特性

マスキングテープ躯体用 性能試験情報

※特性値は測定値で、保証値ではありません。
※試験方法はJIS-Z-0237により行う。

被着体とシーリングテープの適合表(◎はお勧め商品です)

マスキングテープ躯体用 性能試験情報2
  • 注1. 老朽化アルミサッシではアルミ表面の劣化により、糊残りが起きる可能性があります。テープがつき過ぎる場合は3303-Kを使用してください。
  • 注2. 大理石ではテープ跡が残り易いため、3303-Kが適しています。
  • 注3. 石(特に海外産)の種類によってはテープ跡が残る可能性があります。
  • 注4. 塗装が完全に硬化していない上にテープを貼ると、変色などが起こる可能性があります。金属部分は夏場高温になりますので、SB246が適しています。(ゴム系テープでは糊残りすることがあります)
  • 注5. ラムダ板・アスロック板・メース板といったセメント押出成形材やモルタル面では、テープを貼り置きするとテープ跡や糊残りが起こる可能性があります。テープの貼り置きは短時間にしてください。
  • 注6. 発泡している塩ビクロスにテープを貼るとクロス表面を傷つけやすいので、ミントを使用し、貼り置きは短時間にしてください。
  • 注7. 一部の親水性処理をしたサイディングボードで糊残りするケースがあります。特にフラットなボードに対しては、SB246をご使用ください。

注意・禁止事項

安全にお使いいただくためのご注意

  • これらのテープはシーリング用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • 被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。
  • 粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用下さい。

お願い

  • テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3303JAN-21

21
0.1
4971910161661
809-2484
212.000

1個

560( 616円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
・丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
・コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
【用途】
・カーテンウォール、ALC板、各種パネルに。

カタログ

 

Loading...

3303JAN-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ躯体用(18m)の型番3303JAN-21のページです。
型番3303JAN-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ躯体用(18m)

マスキングテープ躯体用(18m)

    マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

    マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

      シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

      シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

          マスキングテープ(18m)

          マスキングテープ(18m)

            コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープ PT-7

            コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープ PT-7

              マスキングテープ 2311H

              マスキングテープ 2311H

                マスキングテープ(塗装用)

                マスキングテープ(塗装用)

                  No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                  No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                    粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                    粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                      3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                      3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                        マスキングテープSB ボード用

                        マスキングテープSB ボード用

                          マスキングSB

                          マスキングSB

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms ニチバン nitoms カモ井加工紙 nitoms スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙
                            通常価格 83円 539円 618円 54,173円 648円 945円 413円 626円 54,173円 943円 110円 91円 102円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   2日目   1日目~   5日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 - イエロー系 - ブルー系 - ブルー系 - -
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                            マスキングテープ躯体用(18m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3303HGJAN-211P
                            3303HGJAN-241P
                            3303JAN-15
                            3303JAN-18
                            3303JAN-24
                            3303JAN-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            96円

                            ( 106円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            210.124971910162064809-247336.000

                            108円

                            ( 119円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            240.124971910162071809-2474209.000

                            539円

                            ( 593円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            150.14971910161647809-2482208.000

                            560円

                            ( 616円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            180.14971910161654809-2483226.000

                            539円

                            ( 593円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            240.14971910161678809-2485206.000

                            539円

                            ( 593円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            300.14971910161685809-2486206.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました