(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)【8個入り】

マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
574円
税込単価
631円

【特長】・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。・丈夫な基材で紙...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ブルー系
  • テープ幅(mm):
    15
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • JANコード:
    4971910162316
  • トラスココード:
    809-2479
  • 質量(g):
    210.000

型番

3303HGJAN-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3303HGJAN-15

1パック

8個入り

574( 631円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
・丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
・コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
【用途】
・カーテンウォール、ALC板、各種パネルに。

3303HGJAN-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)の型番3303HGJAN-15のページです。
型番3303HGJAN-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

    マスキングテープ躯体用(18m)

    マスキングテープ躯体用(18m)

      No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

      No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

          コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープ PT-7

          コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープ PT-7

            マスキングテープ(18m)

            マスキングテープ(18m)

              No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

              No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                  テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

                  テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

                    SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

                    SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                        マスキングテープSB ボード用

                        マスキングテープSB ボード用

                          マスキングテープ(塗装用)

                          マスキングテープ(塗装用)

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms テサ カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 nitoms
                            通常価格 574円 90円 54,173円 658円 945円 690円 54,173円 943円 599円 55,951円 628円 99円 626円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙 和紙 和紙 和紙 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 -
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 - ブルー系 ブルー系 - レッド系 ブルー系 - - -
                            テープ幅(mm) 15 - - - - - - - - - - 18 -
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 50 18 18 18 18

                            マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました