(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3302-0.7
SPペイント トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,724円
税込単価
1,896円

【特長】・塗りやすく色ツヤ抜群です。・耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

型番

3302-0.7 解除

Loading...

商品情報を表示

3302-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
乾燥時間
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3302-0.7

ホワイト
-
-
4955473331020
851-1926
1100.0

1個

1,724( 1,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗りやすく色ツヤ抜群です。
・耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
【用途】
・門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部。

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPペイントの型番3302-0.7のページです。
型番3302-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPペイント

SPペイント

    ハケ塗り用ラッカー

    ハケ塗り用ラッカー

      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

        速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

        速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

          さび止め塗料 スーパー油性さび止め(3-1875シリーズ)

          さび止め塗料 スーパー油性さび止め(3-1875シリーズ)

            水性つやあり ウレタン建物用塗料

            水性つやあり ウレタン建物用塗料

              スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

              スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

                スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

                スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

                  サビ止め速乾エポキシ

                  サビ止め速乾エポキシ

                    水性多用途

                    水性多用途

                      カラーさび止め塗料 1.6L

                      カラーさび止め塗料 1.6L

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                          アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                          アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                            メーカー シントーファミリー ニッぺ 日新インダストリー サンデーペイント アズワン サンデーペイント サンデーペイント サンデーペイント カンペハピオ ロックペイント ニッぺ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 764円 478円 1,268円 1,703円 1,660円 723円 603円 612円 2,340円 1,420円 4,528円 2,726円 1,915円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   9日目   8日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - -
                            仕様 油性 - - 水性 油性 水性 油性 油性 - 水性 油性 - -
                            材質1 油性塗料●長油合成樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3302-0.2
                            3302-2.0
                            3303-0.2
                            3303-0.7
                            3303-2.0
                            3304-0.2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 乾燥時間 JANコード トラスココード 質量(g)

                            764円

                            ( 840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)4955473330023851-1925330.000

                            4,329円

                            ( 4,762円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)4955473334021851-19272900.0

                            764円

                            ( 840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー-4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)4955473330030851-1928330.000

                            1,724円

                            ( 1,896円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー--4955473331037851-19291100.0

                            4,329円

                            ( 4,762円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー-4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)4955473334038851-19302900.0

                            764円

                            ( 840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック-4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)4955473330047851-1931330.000

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました