(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,316円
税込単価
8,048円

【特長】・2.5ディオプター双眼老眼鏡タイプ。【商品仕様】・ペンダントルーペ双...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    双眼鏡
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • JANコード:
    4963008332558
  • トラスココード:
    805-2014
  • 質量(g):
    67.000
  • 材質1:
    材質:ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他

型番

330-2.5OR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

330-2.5OR

1個

7,316( 8,048円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5ディオプター双眼老眼鏡タイプ。
【商品仕様】
・ペンダントルーペ双眼タイプ2.5ディオプター品番
・330-2.5OR(オレンジ)/レンズサイズ
・41x23mm度数
・+2.5重さ
・22g商品サイズ
・70mm(双眼/140mm)チェーンサイズ
・約70cm~80cmレンズ
・ホワイトガラスレンズ付属
・専用ポーチ
・池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ
・JANコード:4963008332558
・トラスココード:805-2014
・質量:67g
【材質/仕上】
・材質
・ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他

商品情報

Loading...

330-2.5ORで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)の型番330-2.5ORのページです。
型番330-2.5ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)

    池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)

    池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)

      池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)

      池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)

        双眼ヘッドルーペ交換レンズ

        双眼ヘッドルーペ交換レンズ

          池田レンズ キュービックルーペ

          池田レンズ キュービックルーペ

            池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

            池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

              ケータイルーペ

              ケータイルーペ

                池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)

                池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)

                  中型スタンドルーペ90

                  中型スタンドルーペ90

                    ヘッドルーペ SLシリーズ用交換スペアレンズ

                    ヘッドルーペ SLシリーズ用交換スペアレンズ

                      ナインルーペ

                      ナインルーペ

                        池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

                        池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

                          池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

                          池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エンジニア 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業
                            通常価格 7,316円 7,316円 7,990円 2,198円 1,000円 1,167円 733円 11,705円 7,188円 3,300円 977円 2,700円 501円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   7日目   7日目   4日目   5日目   7日目   4日目~   7日目  
                            商品タイプ 双眼鏡 双眼鏡 双眼鏡 アクセサリー カップルーペ - - - スタンドルーペ アクセサリー - - -
                            ライト有無 - - - - - - - -
                            スケール有無 - - - - - - - -
                            JANコード 4963008332558 4963008332527 4963008332510 - 4963008075561 - 4963008012108 - 4963008165002 - 4963008155065 - -
                            トラスココード 805-2014 805-2017 805-2013 - 805-2032 - 805-1798 - 805-1994 - 805-1848 - -

                            池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました