(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

【特長】・2.5ディオプター双眼老眼鏡タイプ。【商品仕様】・ペンダントルーペ双...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    双眼鏡
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • JANコード:
    4963008332510
  • トラスココード:
    805-2013
  • 質量(g):
    67.000
  • 材質1:
    材質:ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他

型番

330-2.5K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

330-2.5K

1個

7,990( 8,789円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5ディオプター双眼老眼鏡タイプ。
【商品仕様】
・ペンダントルーペ双眼タイプ2.5ディオプター品番
・330-2.5K(カーキ)/レンズサイズ
・41x23mm度数
・+2.5重さ
・22g商品サイズ
・70mm(双眼/140mm)チェーンサイズ
・約70cm~76cmレンズ
・ホワイトガラスレンズフスキー・真鍮・他付属
・専用ポーチ
・池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ
・JANコード:4963008332510
・トラスココード:805-2013
・質量:67g
【材質/仕上】
・材質
・ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他

商品情報

Loading...

330-2.5Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)の型番330-2.5Kのページです。
型番330-2.5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)

    池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)

    池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)

      池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)

      池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)

        (EA724CE-11用) 交換用ミラー

        (EA724CE-11用) 交換用ミラー

          繰り出しルーペ(10倍・15倍)

          繰り出しルーペ(10倍・15倍)

            (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

            (EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー

              精密リネンテスター

              精密リネンテスター

                “マックスディテール”LEDライト付

                “マックスディテール”LEDライト付

                  まるごとルーペ(短)

                  まるごとルーペ(短)

                    x5/x10/x15 ポケットルーペ

                    x5/x10/x15 ポケットルーペ

                      LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

                      LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

                        (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

                        (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

                          DHL-SL ホールライト

                          DHL-SL ホールライト

                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ アズワン エスコ エスコ エッシェンバッハ コンテック(ライト) エスコ アズワン エスコ VICTOR(花園工具)
                            通常価格 7,990円 7,316円 7,316円 940円 9,300円 610円 3,300円 45,688円 777円 1,670円 92,783円 750円 5,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ 双眼鏡 双眼鏡 双眼鏡 アクセサリー - アクセサリー スタンドルーペ - 手持ちルーペ ポケットルーペ - アクセサリー -
                            ライト有無 - - - - - - - - -
                            スケール有無 - - - - - - - - -
                            JANコード 4963008332510 4963008332527 4963008332558 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 805-2013 805-2017 805-2014 - - - - - - - - - -

                            池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました