(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落下物注意標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:330-11
落下物注意標識 ラッカブツチュウイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の落下物の注意喚起標識です。

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    600
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×300×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)
落下物注意標識  製品仕様関連画像1

330-10

落下物注意標識  製品仕様関連画像2

330-12

 
商品情報を表示

330-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

330-11

投げるな落すな人がいる!!
4571181383498
738-1883

4個

831( 914円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の落下物の注意喚起標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下物注意標識の型番330-11のページです。
型番330-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落下物注意標識

落下物注意標識

    子供向け標識

    子供向け標識

      ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

      ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

            グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

            グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

              ジョイシール

              ジョイシール

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-70 高所作業はハーネス型安全帯使用

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-70 高所作業はハーネス型安全帯使用

                    ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                    ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                      ユニット ジョイシール アニマル

                      ユニット ジョイシール アニマル

                        メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                        通常価格 831円 831円 1,030円 913円 913円 913円 1,342円 913円 1,101円 1,030円 2,869円
                        通常出荷日 4日目~   6日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   1日目~   6日目  
                        横(mm) 300 300 - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1 1 1 - - - - - - - -
                        縦(mm) 600 600 600 - - - - - - - -
                        質量(g) 170 170 - - - - - - - - -
                        材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - -

                        落下物注意標識のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        330-10
                        330-12
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 JANコード トラスココード

                        831円

                        ( 914円 )
                        4個 あり

                        4日目

                        落下物注意4571181383481738-1875

                        831円

                        ( 914円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        落ちるな落とすな4571181383504738-1891

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました