(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場関係標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足場関係標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
831円
税込価格
914円

【特長】・足場での注意喚起標識です。【用途】・工事現場での昇降階段の案内、足場...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番種類サイズ材質
330-02足もと注意標識600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
330-03昇降口・昇降階段標識
330-04A
330-05
330-06
足場関係標識  製品仕様関連画像1

330-03

足場関係標識  製品仕様関連画像2

330-05

足場関係標識  製品仕様関連画像3

330-06

足場関係標識  製品仕様関連画像4

330-02

使用方法・使用事例

使用事例

足場関係標識  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
”危い”と気づいた所はすぐ直そう!!
4571181383436
738-1832

4個

831( 914円 )

6日目

斜上下矢印・昇降階段
4571181383443
738-1841

4個

831( 914円 )

6日目

昇降口
4571181383467
738-1859

4個

831( 914円 )

4日目

昇降注意
4571181383474
738-1867

4個

831( 914円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場での注意喚起標識です。
【用途】
・工事現場での昇降階段の案内、足場の注意喚起表示に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場関係標識

足場関係標識

    作業半径注意標識

    作業半径注意標識

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

        頭上注意標識 エコユニボード

        頭上注意標識 エコユニボード

          グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

          グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-70 高所作業はハーネス型安全帯使用

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-70 高所作業はハーネス型安全帯使用

              交通安全標識

              交通安全標識

                ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-61 整理整頓清潔清掃 4S運動実施中

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-61 整理整頓清潔清掃 4S運動実施中

                    ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                    ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-63 整理整頓清潔清掃しつけ作法 6S運動…

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-63 整理整頓清潔清掃しつけ作法 6S運動…

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-53 解体作業中 飛来物注意!

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-59 KY危険を予知し安全作業

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-59 KY危険を予知し安全作業

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 831円 790円 913円 831円 913円 1,101円 177円 1,030円 913円 1,030円 1,101円 913円 913円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) エコユニボード - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 穴4スミ - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - 1 - 1 - - -

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました