(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フードボックス (高耐久タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:332808
フードボックス (高耐久タイプ) フードボックス (コウタイキュウタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,226円
税込単価
23,349円

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。・食品の衛生保管に最適です。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    ポリカーボネイト
  • 外形寸法(mm)奥行:
    457

(i)ご注意

  • 電子レンジは対応不可です。

Loading...

 
カタログを表示

332808 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ(呼称)
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
適合フタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

332808

10.1~
62.9
0086876020205
778-5232
4300
1/1
305
660
330208

1個

21,226( 23,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
・食品の衛生保管に最適です。
・自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
・FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
・HACCP適合品です。
【用途】
・食材密閉保管。
・衛生管理。

(i)ご注意

  • 電子レンジは対応不可です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フードボックス (高耐久タイプ) の型番332808のページです。
型番332808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フードボックス (高耐久タイプ)

フードボックス (高耐久タイプ)

    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

      保存容器 ビルポット

      保存容器 ビルポット

        メーカー エレクター UNIX 蝶プラ工業
        通常価格 7,500円 1,974円 900円
        通常出荷日 1日目~   1日目   7日目  
        クリア - -
        材質1 ポリカーボネイト - -
        外形寸法(mm)奥行 457 - -

        フードボックス (高耐久タイプ) のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        330008
        330408
        330608
        330708
        330808
        330908
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (L)
        容量詳細
        (L)
        JANコード トラスココード 質量(g) サイズ(呼称) 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 適合フタ

        14,524円

        ( 15,976円 )
        1個 あり

        1日目

        10.1~47.30086876019766778-515132001/1229660330208

        11,013円

        ( 12,114円 )
        1個 あり

        2日目

        10.1~18.90086876019865778-517816001/2229305331008

        11,729円

        ( 12,902円 )
        1個 あり

        1日目

        10.1~18.90086876019889778-518616001/189660330208

        7,500円

        ( 8,250円 )
        1個 あり

        1日目

        5.1~10.07.60086876019902778-51948001/289305331008

        12,891円

        ( 14,180円 )
        1個 あり

        1日目

        10.1~32.20086876019926778-520823001/1152660330208

        8,260円

        ( 9,086円 )
        1個 あり

        1日目

        10.1~13.20086876019957778-521613001/2152305331008

        食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました