(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルプラ オイルジョッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルプラ オイルジョッキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,412円 ~ 1,940円
税込価格
1,553円 ~ 2,134円

【特長】・ふた付でほこりが防げます。・バランスよく注入できる太くて握りやすい取...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
  • ノズル長(mm):
    220
  • 目盛間隔(ml):
    500

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
126-1659
4977263003306
400
367
168

1個

1,412( 1,553円 )

1日目

4000
126-1672
4977263003405
450.000
396
182

1個

1,681( 1,849円 )

1日目

5000
126-0164
4977263003504
510.000
442
196

1個

1,940( 2,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふた付でほこりが防げます。
・バランスよく注入できる太くて握りやすい取っ手です。
・最高メモリまで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくい安心注入です。
【用途】
・オイルなど液体の移し替え。
【材質】
・本体・ノズル:ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルプラ オイルジョッキ

フルプラ オイルジョッキ

    プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

    プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

      スポイト 5mL

      スポイト 5mL

        スポイト 10mL

        スポイト 10mL

          ポリエチレンノズルスプレー

          ポリエチレンノズルスプレー

            じょうご(耐油プラスチック製)

            じょうご(耐油プラスチック製)

              オイルサクションガン ホース付ガン

              オイルサクションガン ホース付ガン

                φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)

                φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)

                  ポリジョッキ

                  ポリジョッキ

                    ポリエチレンノズルオーバーキャップ

                    ポリエチレンノズルオーバーキャップ

                      オイルジョッキ(ロングノズル)

                      オイルジョッキ(ロングノズル)

                        Φ711×229mm ドラム缶用じょうご

                        Φ711×229mm ドラム缶用じょうご

                          オイルサクションガン

                          オイルサクションガン

                            メーカー フルプラ アズワン フルプラ フルプラ エーゼット エスコ トラスコ中山 エスコ フルプラ エーゼット 古河薬品工業 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,412円 16,658円 157円 181円 258円 540円 3,015円 53,080円 551円 210円 722円 19,990円 5,884円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質1 本体・ノズル:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - - - - 本体・ノズル:ポリエチレン(PE) - - - -
                            ノズル長(mm) 220 - - - - - - - - - - - -
                            目盛間隔(ml) 500 - - - - - - - - - - - -

                            フルプラ オイルジョッキのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            オイルの容器に
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                            オイルジョッキとして非常に使いやすい。
                            ホースも結構長め。耐久性も高いし7年使ってるのも割れたりもなく、大きさもベスト。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました