(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片吸込渦巻ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40X32FSED6.4E
片吸込渦巻ポンプ カタスイコウズマキポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,177円 123,636円
税込単価
154,195円 136,000円

【特長】・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません・配管そのまま...

詳細情報を確認する

型番

40X32FSED6.4E 解除

Loading...

商品情報を表示

40X32FSED6.4E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
騒音値(dB)
電源(V)
電動機
軸封
極数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40X32FSED6.4E

230
8
850-8819
22000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

140,177円

123,636

( 136,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません
・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です
【用途】
・一般給水
・冷温水循環用
・工業用水路・かんがい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

片吸込渦巻ポンプ の型番40X32FSED6.4Eのページです。
型番40X32FSED6.4Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片吸込渦巻ポンプ

片吸込渦巻ポンプ

    ステンレス渦巻ポンプ

    ステンレス渦巻ポンプ

      ラインポンプ (単相100V)

      ラインポンプ (単相100V)

        ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

        ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

          ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

          ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

            ラインポンプ (三相200V)

            ラインポンプ (三相200V)

              M型多段ポンプ

              M型多段ポンプ

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                  ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

                  ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

                    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                      ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

                      ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

                        タービンポンプ

                        タービンポンプ

                          小型海水用タービンポンプ

                          小型海水用タービンポンプ

                            メーカー 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 テラル 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所
                            通常価格 126,769円 211,530円 82,984円 148,076円 166,073円 89,608円 329,165円 71,347円 154,431円 67,788円 80,139円 174,067円 245,905円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目   7日目~   11日目   5日目~   11日目   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 渦巻式 渦巻式 - 循環式 循環式 循環式 渦巻式 - - 循環式 - 自吸式 自吸式

                            片吸込渦巻ポンプ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            32X32FSFD5.4E
                            32X32FSFD5.75E
                            32X32FSFD6.75E
                            40X32FSFD5.75E
                            40X32FSFD61.5E
                            40X32FSGD51.5E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 騒音値(dB) 電源(V) 電動機 軸封 極数 内容量

                            148,092円

                            ( 162,901円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1509.3850-878022000.0FC---------

                            175,131円

                            ( 192,644円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15016.1773-454925000.0-32500.7548.7三相200全閉防まつ形メカニカルシール2極1台

                            197,899円

                            ( 217,689円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15017773-455725000.0-32600.7552.0三相200/220全閉防まつ形メカニカルシール2極1台

                            198,433円

                            ( 218,276円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            22513.5850-882124000.0----------

                            179,506円

                            ( 197,457円 )
                            1個 -

                            3日目

                            27022.8773-464632000.0-32601.551.8三相200/220全閉防まつ形メカニカルシール2極1台

                            300,397円

                            ( 330,437円 )
                            1個 -

                            3日目

                            23024.1773-465434000.0-32501.546.7三相200全閉防まつ形メカニカルシール2極1台

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました