(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス渦巻ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス渦巻ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
211,530円 ~ 434,797円  特別価格 
税込価格
232,683円 ~ 478,277円  特別価格 

【特長】・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です・液温100℃ま...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電動機
軸封
極数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
30.5
850-8772
32000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

263,307( 289,638円 )

3日目

150
28.5
850-8773
32000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

338,438円

301,615

( 331,777円 )

3日目

150
38
850-8774
34000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

353,209円

315,168

( 346,685円 )

3日目

150
41
850-8775
34000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

434,797円

387,969

( 426,766円 )

3日目

150
58
850-8776
47000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

384,954円

342,262

( 376,488円 )

4日目

230
12.5
773-4603
22000.0
-
32
50
0.4
三相200
全閉防まつ形
メカニカルシール
2極
1台

1個

211,530円

188,092

( 206,901円 )

3日目

230
30.5
850-8816
36000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

323,015円

288,064

( 316,870円 )

3日目

275
25
773-4638
31000.0
-
32
60
2.2
三相200/220
全閉防まつ形
メカニカルシール
2極
1台

1個

337,918円

301,625

( 331,788円 )

3日目

275
44.5
850-8817
48000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

363,123円

323,651

( 356,016円 )

4日目

320
8.4
773-4662
21000.0
-
40
50
0.75
三相200
全閉防まつ形
メカニカルシール
2極
1台

1個

224,593円

199,955

( 219,951円 )

3日目

375
15.2
773-4671
26000.0
-
40
60
1.5
三相200/220
全閉防まつ形
メカニカルシール
2極
1台

1個

284,300( 312,730円 )

3日目

320
16.8
850-8860
33000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

266,762円

238,912

( 262,803円 )

3日目

375
20
850-8861
45000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

285,784円

254,176

( 279,594円 )

3日目

320
25
850-8862
45000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

323,015円

288,064

( 316,870円 )

3日目

375
36.5
850-8863
59000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

353,208円

315,167

( 346,684円 )

4日目

625
9.1
850-8891
30000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

272,400円

242,299

( 266,529円 )

3日目

625
22
850-8895
49000.0
SUS
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

430,812円

382,948

( 421,243円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です
・液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です
・全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません
・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません
【用途】
・一般給水
・冷温水循環用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス渦巻ポンプ

ステンレス渦巻ポンプ

    片吸込渦巻ポンプ

    片吸込渦巻ポンプ

      ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

      ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

        M型多段ポンプ

        M型多段ポンプ

          ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

          ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

            ラインポンプ (単相100V)

            ラインポンプ (単相100V)

              ラインポンプ (三相200V)

              ラインポンプ (三相200V)

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                  ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                  ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                    小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

                    小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

                      セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製

                      セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製

                        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

                        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

                          給湯ポンプ ソフトカワエース

                          給湯ポンプ ソフトカワエース

                            メーカー 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 テラル 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所
                            通常価格 211,530円 126,769円 148,076円 329,165円 166,073円 82,984円 89,608円 67,788円 71,347円 95,503円 48,369円 154,431円 98,991円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   2日目   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   7日目~   1日目~   1日目~   11日目   4日目~  
                            商品タイプ 渦巻式 渦巻式 循環式 渦巻式 循環式 - 循環式 循環式 - - 自吸式 - -

                            ステンレス渦巻ポンプ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました