(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:324-G
ペンダントルーペ コウガクキキ

ペンダントルーペ 324-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,817円
税込単価
4,199円

池田レンズ工業のペンダントルーペです。ふち無しタイプしずく型倍率:4倍

詳細情報を確認する

Loading...

324-G の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
倍率(倍)
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
箱サイズ
トップサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

324-G

ポケットルーペ
4
40×30
4963008324072
805-1914
金・銀
58
-
縦155×横61×高18mm
縦50×横32×高5mm

1個

3,817( 4,199円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業のペンダントルーペです。
ふち無しタイプしずく型
倍率:4倍

商品情報

Loading...

324-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペンダントルーペの型番324-Gのページです。
型番324-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンダントルーペ

ペンダントルーペ

    スタンド型 宝石用 4050タイプ

    スタンド型 宝石用 4050タイプ

      双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

      双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

        LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

        LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

          USBカメラ(赤外線仕様) L-834

          USBカメラ(赤外線仕様) L-834

            メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

            メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

              点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)

              点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)

                LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズ

                LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズ

                  照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ/レクタレンズシステムPUL

                  照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ/レクタレンズシステムPUL

                    L-678 LEDアームルーペ

                    L-678 LEDアームルーペ

                      LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

                      LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

                        スタンド型 フレキシブル FLタイプ

                        スタンド型 フレキシブル FLタイプ

                          池田レンズ スタンドルーペ(2倍)

                          池田レンズ スタンドルーペ(2倍)

                            メーカー 池田レンズ工業 京葉光器 池田レンズ工業 東京硝子器械 ホーザン エンジニア シンワ測定 オーツカ光学 オーツカ光学 アズワン アズワン 京葉光器 池田レンズ工業
                            通常価格 3,817円 20,000円 3,285円 81,317円 56,702円 4,910円 1,316円 99,800円 18,317円 30,100円 92,783円 7,777円 10,257円
                            通常出荷日 7日目   14日目   1日目~   9日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目~   3日目   7日目  

                            ペンダントルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            325-G
                            325-S
                            326-G
                            326-S
                            327-G
                            328-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 倍率
                            (倍)
                            ライト有無 スケール有無 レンズ寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 箱サイズ トップサイズ

                            8,505円

                            ( 9,356円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ポケットルーペ440×304963008325079805-1916金・銀68--縦51×横30×高6mm

                            8,505円

                            ( 9,356円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ポケットルーペ440×304963008325192805-1917金・銀68--縦51×横30×高6mm

                            4,579円

                            ( 5,037円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ポケットルーペ3.535×254963008326076805-1918金・銀52-縦155×横61×高18mm縦51×横30×高8mm

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ポケットルーペ3.535×254963008326199805-1919金・銀52-縦155×横61×高18mm縦51×横30×高8mm

                            4,579円

                            ( 5,037円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ポケットルーペ435×254963008327073805-1920金・銀54-縦155×横61×高18mm縦51×横30×高8mm

                            7,317円

                            ( 8,049円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ポケットルーペ440×304963008328070805-1922金・銀60-縦240×横54×高32mm縦42×横28×高10mm

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました