(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の荷重制限に関する注意喚起標識です。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
329-01450×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
329-02
329-05900×900×1.2mm厚エコユニボード(穴8))
329-10600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm  製品仕様関連画像2

329-02

ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm  製品仕様関連画像3

329-05

ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm  製品仕様関連画像4

329-10

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

329-01

最大積載荷重1すぱん○kg
4571181383382
738-1786
600
1
450
250

4個

1,169( 1,286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の荷重制限に関する注意喚起標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mmの型番329-01のページです。
型番329-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

    ワンタッチ取付標識

    ワンタッチ取付標識

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

        ずい道用関係標識

        ずい道用関係標識

          ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

          ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-31 重機作業安全十訓

              安全十則表示板(緑十字衛生十則)

              安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                ユニタッグ

                ユニタッグ

                  配管分別ステッカー

                  配管分別ステッカー

                    ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚

                    ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚

                      緑十字カレンダー

                      緑十字カレンダー

                        メーカー ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 1,169円 1,180円 2,083円 831円 911円 1,826円 3,030円 1,322円 282円 2,818円 10,467円
                        通常出荷日 1日目~   4日目~   7日目   6日目   1日目~   7日目   6日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目~  
                        材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - - -

                        ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        329-02
                        329-05
                        329-10
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                        1,169円

                        ( 1,286円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        最大積載荷重1すぱん400kg4571181383399738-17946001450250

                        3,617円

                        ( 3,979円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        この足場の積載荷重は○kg4571181383405738-18089001.2900730.000

                        2,247円

                        ( 2,472円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        構台最大積載荷重○t/m24571181383429738-18249001.2600490

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました