(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,247円
税込単価
2,472円

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の荷重制限に関する注意喚起標識です。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番種類サイズ材質
328-01クレーン作業標識450×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
328-02A600×450×1mm厚
328-03600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
329-08積載荷重標識450×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600  製品仕様関連画像1

328-02A

ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600  製品仕様関連画像3

328-03

ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600  製品仕様関連画像4

329-08

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

328-03

定格荷重〇t
4571181383375
738-1778
900
1.2
600
590

4個

2,247( 2,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(エコユニボード)の荷重制限に関する注意喚起標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600の型番328-03のページです。
型番328-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

      入場者一覧表

      入場者一覧表

        グリーンクロス 路面表示ステッカー

        グリーンクロス 路面表示ステッカー

          建設機械関係標識 建設機械管理標識

          建設機械関係標識 建設機械管理標識

            事務所表示板

            事務所表示板

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

                JIS 安全標識 ヨコ 喫煙所

                JIS 安全標識 ヨコ 喫煙所

                  防火標識 エコユニボード・300X225

                  防火標識 エコユニボード・300X225

                    玉掛関係標識 鉄板

                    玉掛関係標識 鉄板

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

                        メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス
                        通常価格 1,169円 2,039円 9,315円 1,177円 730円 719円 2,083円 874円 1,090円 7,800円 913円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目~   7日目   6日目   6日目   7日目   4日目   4日目   4日目~   7日目  
                        材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - -

                        ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        328-01
                        328-02A
                        329-08
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                        1,169円

                        ( 1,286円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        守れ○tつり上げ荷重4571181383351738-17516001450250

                        1,169円

                        ( 1,286円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        定格荷重 必ず守れ○t4571181383368738-17604501600250

                        1,169円

                        ( 1,286円 )
                        4個 あり

                        4日目

                        足場・作業床の最大積載荷重1スパン370kg4571181383412738-18166001450250

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました